Quadratisches Edelstahl-Loch mit Rohrverbinder, Vertikales quadratisches Modell

Quadratisches Edelstahl-Loch mit Rohrverbinder, Vertikales quadratisches Modell
  • Mengenrabatt
[Features]
· Square holes used for horizontal movement and position reproduction, for fixed mounting without shaking.
· Can be used in combination with round holes as required to fix the ends of support posts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
USQ10-601
USQ12-601
USQ13-601
USQ16-601
USQ19-601
USQ20-601
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
□ A
(mm)

83.61 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage □10

105.29 €

1 5 Arbeitstage □12

106.50 €

1 13 Arbeitstage □13

108.81 €

1 9 Arbeitstage □16

132.38 €

1 9 Arbeitstage □19

132.30 €

1 9 Arbeitstage □20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einzelstück/Sätze Einzelstück Ausführung Standfuß Ständerhalter, Ausführung Quadratflansch
Säulenform Quadratisch Säulen-typ NA Halterungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Halterung Oberflächenbehandlung NA Säule, Befestigungsmethode Langlochbefestigung Montagebohrung, Form Rund

Technischer Support