Rundes Edelstahl-Loch mit Rohrverbinder, Senkrecht-Loch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC4S601
PE4S601
PF4S601
PG4S601
PJ3S601
PJ4S601
PL3S601
PL4S601
PN4S601
PQ3S601
PQ4S601
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Säulenbohrungs-Ø D
(mm)
Halterungsmaterial

79.44 €

1 9 Arbeitstage 9[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

75.60 €

1 9 Arbeitstage 8[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

79.43 €

1 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

98.88 €

1 9 Arbeitstage 12[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

99.07 €

1 9 Arbeitstage 13[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

100.12 €

1 9 Arbeitstage 13[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

106.84 €

1 9 Arbeitstage 19.1[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

127.08 €

1 9 Arbeitstage 19.1[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

104.35 €

1 9 Arbeitstage 16[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

109.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

127.04 €

1 9 Arbeitstage 20[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einzelstück/Sätze Einzelstück Ausführung Standfuß Ständerhalter, Ausführung Quadratflansch
Säulenform Rund Säulen-typ NA Halterung Oberflächenbehandlung NA
Säule, Befestigungsmethode Langlochbefestigung Montagebohrung, Form Rund

Technischer Support