Rundes Edelstahl-Loch mit Rohrverbinder, Parallel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC4S620
PE4S620
PF4S620
PG4S620
PJ4S620
PL4S620
PN3S620
PN4S620
PQ3S620
PQ4S620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Säulenbohrungs-Ø D
(mm)
Halterungsmaterial

80.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 9[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

79.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 8[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

80.66 €

1 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

103.98 €

1 Verfügbar 64 Arbeitstage 12[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

103.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 13[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

121.09 €

1 9 Arbeitstage 19.1[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

88.53 €

1 9 Arbeitstage 16[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

97.25 €

1 9 Arbeitstage 16[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

145.44 €

1 9 Arbeitstage 20[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

122.78 €

1 9 Arbeitstage 20[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einzelstück/Sätze Einzelstück Ausführung Seitliche Montage Säulenform Rund
Säulen-typ NA Halterung Oberflächenbehandlung NA Säule, Befestigungsmethode Langlochbefestigung
Montagebohrung, Form Rund

Technischer Support