Runde Rohrverbinder - Löcher mit gleichem Durchmesser mit parallelen Bohrungen

Runde Rohrverbinder - Löcher mit gleichem Durchmesser mit parallelen Bohrungen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Horizontale Bohrung. Es kann für die horizontale oder seitliche Befestigung von Wellen verwendet werden. Es gibt Variationen von ø3 bis ø35.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P3-600
PC600
PE600
PF600
PG600
PH600
PJ600
PK600
PL600
PN600
PQ600
PR600
PS600
PT600
PU600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Säulenbohrungs-Ø D
(mm)

11.25 €

1 9 Arbeitstage 3

12.67 €

5.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9

14.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8

14.10 €

1 5 Arbeitstage 10

13.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12

48.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25.1

15.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13

21.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15

18.55 €

8.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

19.1

21.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16

18.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20

85.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30

10.01 €

1 5 Arbeitstage 6

86.90 €

1 9 Arbeitstage 32

88.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einzelstück/Sätze Einzelstück Ausführung Seitliche Montage Säulenform Rund
Säulen-typ NA Halterungsmaterial EN AW-2017 Äquiv. Halterung Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium
Säule, Befestigungsmethode Langlochbefestigung Montagebohrung, Form Rund Hülse Weiß (Standardprodukt)

Technischer Support