Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Arm Max. Länge (Rohr L2) (mm) | Rohrmodell | Rohr L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | SS0908 | 100 | ||
45.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | SS0908 | 100 | ||
46.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 200 | SS0908 | 200 | |
44.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | SS1008 | 100 | ||
45.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | SS1008 | 100 | ||
47.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | SS1008 | 200 | ||
57.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | SS1208 | 200 | ||
60.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 300 | SS1208 | 200 | |
54.74 € 29.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 300 | SS1208 | 300 | |
57.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | SS1308 | 200 | ||
59.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | SS1308 | 200 | ||
60.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | SS1308 | 300 | ||
83.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | SS1515 | 200 | ||
89.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | SS1515 | 200 | ||
91.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | SS1515 | 300 | ||
82.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | SS1910 | 200 | ||
87.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | SS1910 | 200 | ||
88.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | SS1910 | 300 | ||
83.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | SS1615 | 200 | ||
87.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | SS1615 | 200 | ||
91.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | SS1615 | 300 |
Loading...
Ausführung | Flexible Haltearme | Flexible Haltearme, Ausführung | Bolzenbefestigung | Werkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium | Magnetfüße | NA | Einbauposition | Seite |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Arm Max. Länge (Rohr L2)(mm)
Rohrmodell
Rohr L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften