3-dimensionale Halterung für Kombinationen, Verbindungsstück-Bohrung BC864

3-dimensionale Halterung für Kombinationen, Verbindungsstück-Bohrung BC864
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Connect with the shaft you want to extend the mounting position.

[Features]
· Use in combination with a joint base.
· Can also be assembled.
· Combine the spherical part and ød2 joint base.
· Use as needed with flat surfaces

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC06-864-W
BC08-864-W
BC10-864-W
BC13-864-W
BC15-864-W
BC19-864-B
BC19-864-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F
(mm)
Hülse Kugel-φ
(mm)

17.94 €

1 7 Arbeitstage 8Weißφ6

20.53 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10Weißφ8

22.95 €

10.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11Weißφ10

25.35 €

11.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15Weißφ13

32.29 €

1 14 Arbeitstage 18Weißφ15

37.58 €

1 14 Arbeitstage 21.5Schwarzφ19,05

37.58 €

1 14 Arbeitstage 21.5Weißφ19,05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-2017 Äquiv.

Technischer Support