3-dimensionale Halterung für Kombinationen, Verbindungsstück-Bohrung BC866

3-dimensionale Halterung für Kombinationen, Verbindungsstück-Bohrung BC866
  • Mengenrabatt
Ideal for mounting components such as sensor brackets, etc.

[Features]
· Use in combination with a joint base.
· Can also be assembled.
· Combine the spherical part and ød2 joint base.
· Increases the period of effectiveness of screws.
· For sensor brackets.
· Can fix sensor brackets in the same way as the BC860

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC08-866-W
BC10-866-B
BC10-866-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F
(mm)
Hülse Kugel-φ
(mm)

23.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15Weißφ8

23.02 €

1 14 Arbeitstage 17Schwarzφ10

23.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 17Weißφ10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abstand P(mm) 12 Werkstoff EN AW-2017 Äquiv.

Technischer Support