3-dimensionale Halterung für Kombinationen, Verbindungsstück-Bohrung BC867

3-dimensionale Halterung für Kombinationen, Verbindungsstück-Bohrung BC867
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Aligns screws that are used for the mounting of photo and video cameras.

[Features]
· Use in combination with a joint base.
· Can also be assembled.
· Combine the spherical part and ød2 joint base.
· Aligns screws that are used for the mounting of cameras and video

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC13-867-W
BC15-867-W
BC16-867-B
BC20-867-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F
(mm)
Hülse Kugel-φ
(mm)

24.25 €

9.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25Weißφ13

26.53 €

11.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

27Weißφ15

22.06 €

12.13 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

28Schwarzφ16

26.85 €

14.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

32Schwarzφ20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-2017 Äquiv.

Technischer Support