3-dimensionale Halterung für Kombinationen, Verbindungsstück-Bohrung BC868

3-dimensionale Halterung für Kombinationen, Verbindungsstück-Bohrung BC868
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The outer diameter, side surfaces, and end surfaces have been machined. Use as needed.

[Features]
· Use in combination with a joint base.
· Can also be assembled.
· Combine the spherical part and ød2 joint base.
· For sensor brackets.
· Can fix sensor brackets in the same way as the BC860

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC06-868-W
BC10-868-W
BC12-868-B
BC13-868-W
BC19-868-W
BC20-868-B
BC20-868-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F
(mm)
Hülse Kugel-φ
(mm)

15.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7.5Weißφ6

15.36 €

1 9 Arbeitstage 10.5Weißφ10

16.67 €

1 13 Arbeitstage 13.5Schwarzφ12

18.44 €

8.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14.5Weißφ13

24.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19.5Weißφ19,05

22.17 €

10.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

20.5Schwarzφ20

24.56 €

1 7 Arbeitstage 20.5Weißφ20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-2017 Äquiv.

Technischer Support