3-dimensionale Halterung als Kombinationsmodell 65-Modell

3-dimensionale Halterung als Kombinationsmodell 65-Modell
A free-use type that is refracted at two locations.

[Features]
· A combination of joint bases and joint balls that are used for large numbers of applications.
· A free-use type that is refracted at two locations

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC13-85865-B
BC16-85865-B
BC20-85865-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Zulässige Traglast
(N)

89.95 €

1 14 Arbeitstage 72.586

101.81 €

1 13 Arbeitstage 88223

118.99 €

1 14 Arbeitstage 108230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hülse Schwarz Werkstoff EN AW-2017 Äquiv. Verbinderkugelform Kurz

Technischer Support