Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BC09-007860-B |
BC09-007860-W |
BC13-007860-B |
BC13-007860-W |
BC19-007860-B |
BC19-007860-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | A (mm) | Abstand P (mm) | Größe (Durchmesser Montagebohrung) | B (mm) | Zulässige Traglast (N) | Hülse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.79 € | 1 | 14 Arbeitstage | 51.5 | 12 | 9 | 9 | 23 | 48 | Schwarz | ||
62.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51.5 | 12 | 9 | 9 | 23 | 48 | Weiß | ||
66.43 € | 1 | 14 Arbeitstage | 58.5 | 12 | 12 | 13 | 23 | 94 | Schwarz | ||
66.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 58.5 | 12 | 12 | 13 | 23 | 94 | Weiß | ||
74.09 € | 1 | 14 Arbeitstage | 73 | 15 | 16 | 19 | 27 | 167 | Schwarz | ||
68.99 € 35.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 73 | 15 | 16 | 19 | 27 | 167 | Weiß |
Loading...
Höhe(mm) | 11 | Werkstoff | EN AW-2017 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Länge(mm)
A(mm)
Abstand P(mm)
Größe (Durchmesser Montagebohrung)
B(mm)
Zulässige Traglast(N)
Hülse
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften