3-dimensionale Halterung als Kombinationsmodell L-Ausführung, Vertikalmontage

3-dimensionale Halterung als Kombinationsmodell L-Ausführung, Vertikalmontage
  • Sonderpreis
The joint base is compatible with aluminum extrusions, etc. Connect the joint with the shaft if you want to extend the mounting position.

[Features]
· A combination of joint bases and joint balls that are used for large numbers of applications.
· Compatible with aluminum extrusions, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC09-007864-W
BC13-007864-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Größe (Durchmesser Montagebohrung) Zulässige Traglast
(N)

63.03 €

32.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

61.5φ948

72.81 €

1 14 Arbeitstage 69.5φ1394

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 12 Höhe(mm) 11 B(mm) 23
Hülse Weiß Werkstoff EN AW-2017 Äquiv.

Technischer Support