Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | A (mm) | Abstand P (mm) | Größe (Durchmesser Montagebohrung) | B (mm) | Zulässige Traglast (N) | Hülse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 39.5 | 10.5 | 9 | 6 | 15 | 23 | Schwarz | ||
66.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 39.5 | 10.5 | 9 | 6 | 15 | 23 | Weiß | ||
66.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 48.5 | 13 | 9 | 8 | 19 | 26 | Schwarz | ||
66.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 48.5 | 13 | 9 | 8 | 19 | 26 | Weiß | ||
70.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 48.5 | 14 | 9 | 9 | 18 | 33 | Schwarz | ||
70.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 48.5 | 14 | 9 | 9 | 18 | 33 | Weiß | ||
70.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50.5 | 14 | 9 | 10 | 19.5 | 37 | Schwarz | ||
71.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50.5 | 14 | 9 | 10 | 19.5 | 37 | Weiß | ||
74.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 63.5 | 16 | 12 | 12 | 24.5 | 78 | Schwarz | ||
74.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63.5 | 16 | 12 | 12 | 24.5 | 78 | Weiß | ||
80.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 64.5 | 16 | 12 | 13 | 24.5 | 98 | Schwarz | ||
80.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 64.5 | 16 | 12 | 13 | 24.5 | 98 | Weiß | ||
93.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 79.5 | 20 | 15 | 15 | 31 | 138 | Schwarz | ||
93.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 79.5 | 20 | 15 | 15 | 31 | 138 | Weiß | ||
94.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 81.5 | 20 | 15 | 16 | 31 | 154 | Schwarz | ||
94.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 81.5 | 20 | 15 | 16 | 31 | 154 | Weiß | ||
108.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 93 | 22 | 16 | 19 | 38 | 167 | Schwarz | ||
108.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 93 | 22 | 16 | 19 | 38 | 167 | Weiß | ||
109.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 94.5 | 22 | 18 | 20 | 38 | 177 | Schwarz | ||
127.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 94.5 | 22 | 18 | 20 | 38 | 177 | Weiß | ||
88.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 113.5 | 25 | 20 | 25 | 45 | 493 | Schwarz | ||
126.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 113.5 | 25 | 20 | 25 | 45 | 493 | Weiß |
Loading...
Werkstoff | EN AW-2017 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
A(mm)
Abstand P(mm)
Größe (Durchmesser Montagebohrung)
B(mm)
Zulässige Traglast(N)
Hülse
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften