Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | A (mm) | Abstand P (mm) | Größe (Durchmesser Montagebohrung) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | Zulässige Traglast (N) | Hülse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 29.5 | 9 | 9 | 6 | 15.5 | 7 | 19 | 23 | Schwarz | |
51.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 29.5 | 9 | 9 | 6 | 15.5 | 7 | 19 | 23 | Weiß | ||
51.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 36 | 12.5 | 9 | 8 | 19.5 | 10 | 24 | 26 | Schwarz | ||
51.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 36 | 12.5 | 9 | 8 | 19.5 | 10 | 24 | 26 | Weiß | ||
52.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 36 | 12.5 | 9 | 9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | Schwarz | ||
52.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 36 | 12.5 | 9 | 9 | 19.5 | 10 | 24 | 33 | Weiß | ||
52.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 36.5 | 12.5 | 9 | 10 | 19.5 | 10 | 24 | 37 | Schwarz | ||
52.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36.5 | 12.5 | 9 | 10 | 19.5 | 10 | 24 | 37 | Weiß | ||
53.59 € 27.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 47.5 | 14 | 12 | 12 | 24.5 | 12 | 29 | 78 | Schwarz | |
56.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 47.5 | 14 | 12 | 12 | 24.5 | 12 | 29 | 78 | Weiß | ||
56.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 48 | 14 | 12 | 13 | 24.5 | 12 | 29 | 98 | Schwarz | |
56.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 48 | 14 | 12 | 13 | 24.5 | 12 | 29 | 98 | Weiß | |
65.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 59 | 18 | 15 | 15 | 31.5 | 16 | 37 | 138 | Schwarz | ||
65.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 59 | 18 | 15 | 15 | 31.5 | 16 | 37 | 138 | Weiß | ||
65.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60.5 | 18 | 15 | 16 | 31.5 | 16 | 37 | 154 | Schwarz | ||
65.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60.5 | 18 | 15 | 16 | 31.5 | 16 | 37 | 154 | Weiß | ||
77.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 66.5 | 20 | 16 | 19 | 35.5 | 19 | 41 | 167 | Schwarz | ||
77.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 66.5 | 20 | 16 | 19 | 35.5 | 19 | 41 | 167 | Weiß | ||
79.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 67.5 | 20 | 18 | 20 | 35.5 | 19 | 41 | 177 | Schwarz | ||
79.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 67.5 | 20 | 18 | 20 | 35.5 | 19 | 41 | 177 | Weiß |
Loading...
Werkstoff | EN AW-2017 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Länge(mm)
A(mm)
Abstand P(mm)
Größe (Durchmesser Montagebohrung)
B(mm)
F(mm)
G(mm)
Zulässige Traglast(N)
Hülse
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften