3-dimensionale Halterung als Kombinationsmodell, enger Kontakt und Vertikalmontage

3-dimensionale Halterung als Kombinationsmodell, enger Kontakt und Vertikalmontage
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The joint base is for proximity mounting. Connect the joint with the shaft if you want to extend the mounting position.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC06-005864-B
BC06-005864-W
BC08-005864-B
BC08-005864-W
BC09-005864-B
BC09-005864-W
BC10-005864-B
BC10-005864-W
BC12-005864-B
BC12-005864-W
BC13-005864-B
BC13-005864-W
BC15-005864-B
BC15-005864-W
BC16-005864-B
BC16-005864-W
BC19-005864-B
BC19-005864-W
BC20-005864-B
BC20-005864-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
A
(mm)
Größe (Durchmesser Montagebohrung) B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Zulässige Traglast
(N)
Hülse

53.78 €

1 11 Arbeitstage 44.59φ615.571923Schwarz

53.78 €

1 8 Arbeitstage 44.59φ615.571923Weiß

56.46 €

1 11 Arbeitstage 5312.5φ819.5102426Schwarz

56.46 €

1 11 Arbeitstage 5312.5φ819.5102426Weiß

57.72 €

1 11 Arbeitstage 5412.5φ919.5102433Schwarz

57.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 5412.5φ919.5102433Weiß

57.73 €

1 8 Arbeitstage 57.512.5φ1019.5102437Schwarz

54.57 €

27.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

57.512.5φ1019.5102437Weiß

59.34 €

30.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

67.514φ1224.5122978Schwarz

63.10 €

1 8 Arbeitstage 67.514φ1224.5122978Weiß

63.10 €

1 8 Arbeitstage 6814φ1324.5122998Schwarz

63.10 €

1 8 Arbeitstage 6814φ1324.5122998Weiß

72.11 €

37.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8018φ1531.51637138Schwarz

77.59 €

1 8 Arbeitstage 8018φ1531.51637138Weiß

78.84 €

1 11 Arbeitstage 81.518φ1631.51637154Schwarz

78.84 €

1 8 Arbeitstage 81.518φ1631.51637154Weiß

90.79 €

1 11 Arbeitstage 91.520φ19,135.51941167Schwarz

90.79 €

1 8 Arbeitstage 91.520φ19,135.51941167Weiß

90.79 €

1 11 Arbeitstage 92.520φ2035.51941177Schwarz

90.79 €

1 8 Arbeitstage 92.520φ2035.51941177Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-2017 Äquiv.

Technischer Support