Freiwinkel / Richt-Montagebefestigung Fuß III

Freiwinkel / Richt-Montagebefestigung Fuß III
A flexible arm that can fix the equipment in any angle and direction.

[Features]
· The arm can be rotated, extended, and tilted.
· Strong mounting, both end fixing.
· Multifunctional: In addition to the movement of type II, it turns by 360° using swivel mechanism provided on bottom side even at the position of elevation angle 0° to 90° (horizontal and vertical).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBC312-3
FBC316-3
FBC419-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Kugel-φ
(mm)

96.70 €

1 13 Arbeitstage 951550φ16

110.08 €

1 13 Arbeitstage 1131555φ20

102.88 €

1 13 Arbeitstage 1372070φ25

Loading...

  1. 1

Technischer Support