Freiwinkel / Richt-Montagebefestigung Fuß II

Freiwinkel / Richt-Montagebefestigung Fuß II
  • Mengenrabatt
A flexible arm that can fix the equipment in any angle and direction.

[Features]
· The arm can be rotated, extended, and tilted.
· Strong mounting, both end fixing.
· Features a maximum elevation angle of 90° (variable). Using the elevation angle of 45° as a fulcrum enables the free movement within a maximum oscillating angle range of 45° (cannot oscillate left or right when placed horizontally or vertically). .

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBC312-2
FBC316-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
G
(mm)
Kugel-φ
(mm)

81.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8350φ16

107.31 €

1 13 Arbeitstage 9855φ20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

F(mm) 15

Technischer Support