Robo-Größe Drehbühne III Modell

Robo-Größe Drehbühne III Modell
Multi-purpose variable stand on which devices such as optical devices and machining jigs can be mounted.

[Features]
· Rotating stage, with tilting of ±90°.
· Etched scale with numerals for every 2.5°.
· Socket and spigot processing to also take care of impact load.
· Thread locking, W nut specifications.
· Tightening screw for temporary fastening.
· With handle and screw sold separately.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MBR45-300R

Teilenummer
MBR45-300R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

287.28 €

1 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maß L(mm) 90 Maß H(mm) 15 Abstand P(mm) 25
F(mm) 60 G(N) 80 Zulässige Traglast 70

Sie befinden sich auf der Seite für Robo-Größe Drehbühne III Modell, die Teilenummer ist MBR45-300R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MBR45-300R.

Technischer Support