Hochleistungs-Zahnriemen / HTD8M / Gummi / Glasfaser

Hochleistungs-Zahnriemen / HTD8M / Gummi / Glasfaser
  • Mengenrabatt
First in the industry arc tooth profile with 8 mm pitch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1000-8M-20
1000-8M-30
1000-8M-50
1040-8M-20
1040-8M-30
1040-8M-50
1056-8M-20
1080-8M-30
1120-8M-20
1120-8M-30
1120-8M-50
1152-8M-30
1184-8M-20
1184-8M-30
1200-8M-20
1200-8M-30
1200-8M-50
1248-8M-20
1248-8M-30
1280-8M-20
1280-8M-30
1280-8M-50
1304-8M-20
1320-8M-20
1360-8M-30
1360-8M-50
1392-8M-20
1392-8M-30
1400-8M-20
1424-8M-20
1440-8M-30
1480-8M-20
1480-8M-85
1520-8M-20
1600-8M-20
1600-8M-30
1600-8M-50
1600-8M-85
1680-8M-20
1680-8M-30
1760-8M-20
1760-8M-30
1800-8M-30
1800-8M-50
1904-8M-30
1904-8M-50
1904-8M-85
2000-8M-20
2000-8M-30
2104-8M-20
2104-8M-30
2104-8M-50
2160-8M-20
2160-8M-30
2240-8M-20
2240-8M-30
2272-8M-20
2400-8M-20
2400-8M-30
2400-8M-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Teilung Umfang
(mm)
Zahnanzahl

60.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 201000125

89.64 €

1 9 Arbeitstage 301000125

104.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 501000125

62.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 201040130

92.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 301040130

106.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 501040130

62.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 201056132

95.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 301080135

65.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 201120140

97.17 €

1 9 Arbeitstage 301120140

113.43 €

1 9 Arbeitstage 501120140

102.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 301152144

68.64 €

1 8 Arbeitstage 201184148

102.51 €

1 Verfügbar 28 Arbeitstage 301184148

68.64 €

1 9 Arbeitstage 201200150

102.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 301200150

119.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 501200150

70.46 €

1 8 Arbeitstage 201248156

105.28 €

1 9 Arbeitstage 301248156

72.56 €

1 8 Arbeitstage 201280160

108.03 €

1 9 Arbeitstage 301280160

125.56 €

1 9 Arbeitstage 501280160

74.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 201304163

74.18 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 201320165

110.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 301360170

131.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 501360170

75.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 201392174

113.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 301392174

76.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 201400175

77.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 201424178

117.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 301440180

78.48 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 201480185

231.91 €

1 32 Arbeitstage 851480185

85.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 201520190

85.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 201600200

127.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 301600200

148.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 501600200

251.61 €

1 10 Arbeitstage 851600200

92.22 €

1 Verfügbar 28 Arbeitstage 201680210

96.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 301680210

92.22 €

1 9 Arbeitstage 201760220

96.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 301760220

98.11 €

1 9 Arbeitstage 301800225

163.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 501800225

107.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 301904.00238

179.57 €

1 Verfügbar 28 Arbeitstage 501904.00238

305.01 €

1 10 Arbeitstage 851904.00238

103.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 202000250

107.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 302000250

112.32 €

1 8 Arbeitstage 202104.00263

116.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 302104.00263

202.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 502104.00263

112.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 202160270

116.97 €

1 Verfügbar 29 Arbeitstage 302160270

112.32 €

1 8 Arbeitstage 202240280

116.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 302240280

113.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 202272.00284

121.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 202400300

126.35 €

1 9 Arbeitstage 302400300

207.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 502400300

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Einseitg Werkstoff - Riemen Gummiriemen
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil 8M Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Circular Tooth Profile HTD Belt
Riemen Teilung(mm) 8

Technischer Support