Doppel-Zahnriemen / DH / Gummi / Glasfaser

Doppel-Zahnriemen / DH / Gummi / Glasfaser
  • Mengenrabatt
Teeth on both sides of the belt have trapezoidal tooth profile H type, and are JIS and ISO standard tooth profiles

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

660DH200

Teilenummer
660DH200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

469.97 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Beidseitig Werkstoff - Riemen Gummiriemen
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil DH [W] Nennbreite(Zoll) 2
Teilung Umfang(mm) 1676.40 Zahnanzahl 132 Riemenbreite(mm) 50.8
Riemen Teilung(mm) 12.700

Sie befinden sich auf der Seite für Doppel-Zahnriemen / DH / Gummi / Glasfaser, die Teilenummer ist 660DH200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 660DH200.

Technischer Support