Zahnriemen / □□□H□□□ / H / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / □□□H□□□ / H / Zugstrang Glasfaser
  • Mengenrabatt
Teeth on one side of the belt have trapezoidal tooth profile H type, and are JIS and ISO standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280H100
430H100
490H150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Nennbreite
(Zoll)
Teilung Umfang
(mm)
Zahnanzahl Riemenbreite
(mm)

61.19 €

1 Verfügbar 29 Arbeitstage 1711.205625.4

77.70 €

1 29 Arbeitstage 11092.208625.4

87.92 €

1 Verfügbar 28 Arbeitstage 1.51244.609838.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Einseitg Werkstoff - Riemen Gummiriemen
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil H Riemen Teilung(mm) 12.700

Technischer Support