Zahnriemen / □□XL□□ / XL / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / □□XL□□ / XL / Zugstrang Glasfaser
  • Mengenrabatt
Teeth on one side of the belt have trapezoidal tooth profile XL type, and are JIS and ISO standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50XL037
70XL037
90XL037
92XL050
110XL037
114XL037
120XL025
120XL037
130XL037
140XL037
142XL037
150XL037
160XL050
170XL050
176XL037
190XL037
202XL037
364XL037
580XL050
860XL050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Nennbreite
(Zoll)
Teilung Umfang
(mm)
Zahnanzahl Riemenbreite
(mm)

9.48 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 0.37127.00259.5

9.91 €

1 6 Arbeitstage 0.37177.80359.5

10.46 €

1 Verfügbar 31 Arbeitstage 0.37228.60459.5

14.08 €

1 14 Arbeitstage 0.5233.684612.7

10.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.37279.40559.5

10.74 €

1 34 Arbeitstage 0.37289.56579.5

6.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

0.25304.80606.4

10.94 €

1 6 Arbeitstage 0.37304.80609.5

8.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

0.37330.20659.5

9.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

0.37355.60709.5

11.84 €

1 31 Arbeitstage 0.37360.68719.5

12.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.37381759.5

17.07 €

1 6 Arbeitstage 0.5406.408012.7

17.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.5431.808512.7

13.54 €

1 35 Arbeitstage 0.37447.04889.5

14.01 €

1 29 Arbeitstage 0.37482.60959.5

14.29 €

1 35 Arbeitstage 0.37513.081019.5

18.61 €

1 35 Arbeitstage 0.37924.561829.5

29.18 €

1 Verfügbar 28 Arbeitstage 0.51473.2029012.7

28.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.52184.4043012.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Einseitg Werkstoff - Riemen Gummiriemen
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil XL Riemen Teilung(mm) 5.080

Technischer Support