Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
STLA110F |
STLA120F |
STLA150F |
STLA160F |
TLA110F |
TLA120F |
TLA150F |
TLA160F |
TLA200F |
TLA250F |
TLA400F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Klemmkraft (Bereich frei wählbar) (N) | Klemmkraft (N) | Grundwerkstoff | Klemmschraubengröße | Werkstoff der Klemmschrauben | Spannarmhöhe H (mm) | Spannarmlänge L (mm) | Spitzenschraube, Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1400 bis 1999 | 1700 | Edelstahl | - | - | 22 | 21 | NA | |
41.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1400 bis 1999 | 1700 | Edelstahl | M6 | Stahl | 22 | 18 | Stahlschraube | |
54.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2000 bis 3099 | 3000 | Edelstahl | - | - | 24 | 13 | NA | ||
43.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2000 bis 3099 | 3000 | Edelstahl | M10 | Stahl | 24 | 10 | Stahlschraube | ||
16.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 1400 bis 1999 | 1700 | Stahl | - | - | 22 | 21 | NA | |
15.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1400 bis 1999 | 1700 | Stahl | M6 | Stahl | 22 | 18 | Stahlschraube | |
20.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 2000 bis 3099 | 3000 | Stahl | - | - | 24 | 13 | NA | |
20.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 2000 bis 3099 | 3000 | Stahl | M10 | Stahl | 24 | 10 | Stahlschraube | ||
18.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 3100~ | 3180 | Stahl | - | - | 12.2 | 10–20 | NA | |
15.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 1400 bis 1999 | 1700 | Stahl | - | - | - | 40~50 | NA | |
46.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3100~ | 7000 | Stahl | - | - | 24.2 | 50~75 | NA |
Loading...
Ausführung | Für Zugspannung | Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmschraube | Einstellbar |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsteil, Form | Grundplatte mit Flansch |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N)
Klemmkraft(N)
Grundwerkstoff
Klemmschraubengröße
Werkstoff der Klemmschrauben
Spannarmhöhe H(mm)
Spannarmlänge L(mm)
Spitzenschraube, Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften