Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
STPPM150 |
TPPM50 |
TPPM150 |
TPPM250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Klemmkraft (Bereich frei wählbar) (N) | Klemmkraft (N) | Grundwerkstoff | Klemmschraubengröße | Spannarmlänge L (mm) | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | bis zu 1399 | 1360 | Edelstahl | M8 | 40 | 118 | |
15.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | bis zu 1399 | 910 | Stahl | M6 | 20 | 64 | |
21.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | bis zu 1399 | 1360 | Stahl | M8 | 40 | 118 | |
44.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3100~ | 3180 | Stahl | M10 | 70.3 | 171 |
Loading...
Ausführung | Druck- und Zugspannung | Befestigungsmethode | Kein Fuß | Klemmschraube | Feststehend |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Befestigungsteil, Form | Schraube | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N)
Klemmkraft(N)
Grundwerkstoff
Klemmschraubengröße
Spannarmlänge L(mm)
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften