Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TP02F |
TP06F |
TP07F |
TPA50F |
TPB50F |
TPBM51F |
TPBM51S |
TPBS51F |
TPL100F |
TPL150F |
TPL200F |
TPL250F |
TPL300F |
TPL350F |
TPMB51F |
TPPL10F |
TPX6F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Klemmkraft (Bereich frei wählbar) (N) | Klemmkraft (N) | Klemmschraubengröße | Werkstoff der Klemmschrauben | Spannarmhöhe H (mm) | Spannarmlänge L (mm) | Befestigungsteil, Form | Spitzenschraube, Ausführung | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 1400 bis 1999 | 1800 | M8 | Stahl | 20 | 43 | Grundplatte mit Flansch | Stahlschraube | 263 | ||
15.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 1399 | 500 | M4 | Stahl | 15 | 28 | Grundplatte mit Flansch | Stahlschraube | 106 | ||
14.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | bis zu 1399 | 500 | M5 | Stahl | 15.5 | 27 | Grundplatte mit Flansch | Stahlschraube | 125 | ||
22.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 2000 bis 3099 | 2000 | M10 | Stahl | 20 | 99 | Grundplatte mit Flansch | Mutter | 278 | ||
33.78 € 19.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3100~ | 4540 | M12 | Stahl | 25 | 158 | Grundplatte mit Flansch | Mutter | 383 | |
51.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2000 bis 3099 | 2950 | M12 | Stahl | 24 | 117 | Grundplatte mit Flansch | Mutter | 319 | ||
51.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2000 bis 3099 | 2950 | M12 | Stahl | 36.3 | 117 | [Gerade Grundplatte] Gerade Grundplatte | Mutter | 319 | ||
25.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 1400 bis 1999 | 1600 | M10 | Stahl | 21.5 | 75.2 | Grundplatte mit Flansch | Mutter | 194 | ||
28.23 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 2000 bis 3099 | 2270 | M8 | Stahl | 25.4 | 54.8 | Grundplatte mit Flansch | Stahlschraube | 187 | ||
15.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | bis zu 1399 | 1360 | M8 | Stahl | - | 50 | Grundplatte mit Flansch | Stahlschraube | 223 | ||
33.31 € 17.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3100~ | 3860 | M10 | Stahl | 31.8 | 76 | Grundplatte mit Flansch | Stahlschraube | 234 | |
34.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3100~ | 3640 | M10 | Stahl | 44.4 | 98.5 | Grundplatte mit Flansch | Stahlschraube | 306 | |
72.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3100~ | 6800 | M12 | Stahl | 44.4 | 118.8 | Grundplatte mit Flansch | Stahlschraube | 346 | ||
46.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3100~ | 11360 | M10 | Stahl | 20.6 | 50.5 | Grundplatte mit Flansch | Stahlschraube | 291 | ||
124.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2000 bis 3099 | 3000 | M12 | Stahl | 23.5 | 56.2 | Grundplatte mit Flansch | Stahlschraube | 282 | ||
10.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | bis zu 1399 | 450 | M4 | Eisen + Gummidruckstück | 12.7 | 34.7 | Grundplatte mit Flansch | Schraube mit Gummidruckstück | 116 | ||
34.89 € 17.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 2000 bis 3099 | 3000 | M8 | Stahl | 43 | 47 | Grundplatte mit Flansch | Stahlschraube | 298 |
Loading...
Ausführung | Druck- und Zugspannung | Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Feststehend |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N)
Klemmkraft(N)
Klemmschraubengröße
Werkstoff der Klemmschrauben
Spannarmhöhe H(mm)
Spannarmlänge L(mm)
Befestigungsteil, Form
Spitzenschraube, Ausführung
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften