Andruckspindel für Schnellspanner / STNG0425, STNG0442, STNG0651, STNG0875 / Gummikopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STNG0425
STNG0442
STNG0651
STNG0875
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubengröße
(mm)
Außen-Ø D1 Gummidruckstück
(mm)
Außen-Ø D2 Gummidruckstück
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Mutterform
(mm)
Mutternblechdicke
(mm)

7.67 €

1 6 Arbeitstage 10410.513.525Sechskant + Vierkant3

8.17 €

1 6 Arbeitstage 10410.513.542Sechskant + Vierkant3

9.59 €

1 6 Arbeitstage 106101551Sechskantform5

11.56 €

1 6 Arbeitstage 1081318.575Sechskantform6.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikel Andrückschraube Grundwerkstoff Edelstahl Anzahl der Muttern(mm) 2

Technischer Support