Konstruktionsteile, Rohrverbinder Metall mit Spannverschluss EF-2005C

Konstruktionsteile, Rohrverbinder Metall mit Spannverschluss EF-2005C
Optional component of the erector that makes optimum utilization of the attractiveness of the erector system through various combinations

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EF-2005C

Teilenummer
EF-2005C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

10.43 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Metallverbinder Befestigungsmethode Schraubbefestigung Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 28
Ausführung Rohr-Bügelverschluss C Leitfähige Anwendung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Konstruktionsteile, Rohrverbinder Metall mit Spannverschluss EF-2005C, die Teilenummer ist EF-2005C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EF-2005C.

Technischer Support