Apparate-Lenkrollen für 28mm Konstruktionsrohre / CJR-□□□ / Spreizklemmung

Apparate-Lenkrollen für 28mm Konstruktionsrohre / CJR-□□□ / Spreizklemmung

Konfigurierbar in [Ausführung] Laufradgehäuse | Drehkranz | Drehkranz mit Arretierung | Frei beweglicher Wagen / [Traglast] 35 kg | 35 N



YAZAKI KAKO hat diese Apparate-Lenkrollen für 28mm Konstruktionsrohre entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 35 kg | 35 N.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CJR-65
CJR-65S
CJR-75
CJR-75S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung

31.84 €

1 7 Arbeitstage 10Flexibler Arm

37.15 €

1 5 Arbeitstage 10Freilaufrolle mit Bremse

32.65 €

1 5 Arbeitstage 10Flexibler Arm

39.22 €

1 5 Arbeitstage 10Freilaufrolle mit Bremse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Korpus Geräterollen Befestigungsart des Laufrads Nachmontage Maximallast(N) 35
Passender Rohr-Außendurchmesser (Einsatz)(φ) 28 Ausführung Frei beweglicher Wagen Max. Lastmasse(kg) 35
Radialversatz(mm) 25

Technischer Support