Lenkrollen / YJ, YK / Gummi / Lochplatte

Lenkrollen / YJ, YK / Gummi / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Laufradgehäuse | Drehkranz | Drehkranz mit Arretierung | fest | Frei beweglicher Wagen | feststehend / [Montagehöhe] 177 - 250 mm / [Traglast] 180, 250 kg | 1764, 2450 N / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Die Lenkrollen von YAZAKI KAKO haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 177 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 180, 250 kg | 1764 oder 2450 N. Sie sind in Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YJ-130
YJ-130S
YJ-150
YJ-150S
YJ-200
YJ-200S
YK-130
YK-150
YK-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung Maximallast
(N)
Ausführung Max. Lastmasse
(kg)
Radialversatz
(mm)
Radmontagehöhe H
(mm)

52.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Flexibler Arm1764Frei beweglicher Wagen18040177

68.94 €

1 5 Arbeitstage 10Freilaufrolle mit Bremse1764Frei beweglicher Wagen18040177

60.36 €

1 5 Arbeitstage 10Flexibler Arm1960Frei beweglicher Wagen20045198

74.76 €

1 5 Arbeitstage 10Freilaufrolle mit Bremse1960Frei beweglicher Wagen20045198

95.46 €

1 9 Arbeitstage 10Flexibler Arm2450Frei beweglicher Wagen25058250

120.46 €

1 9 Arbeitstage 10Freilaufrolle mit Bremse2450Frei beweglicher Wagen25058250

43.39 €

1 5 Arbeitstage 10Feststehend1764Feststehender Wagen180-177

50.90 €

1 5 Arbeitstage 10Feststehend1960Feststehender Wagen200-198

79.94 €

1 7 Arbeitstage 10Feststehend2450Feststehender Wagen250-250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Korpus Geräterollen Befestigungsart des Laufrads Platte Rad-werkstoff Kautschuk

Technischer Support