Konfigurierbar in [Ausführung] Laufradgehäuse | Drehkranz | Drehkranz mit Arretierung | fest | Frei beweglicher Wagen | feststehend / [Montagehöhe] 71 - 128.5 mm / [Traglast] 25, 40 kg | 245, 392 N / [Werkstoff Rad] Elektrisch leitfähiger Gummi, Kautschuk
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von YAZAKI KAKO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 71 und 128.5 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 25, 40 kg | 245 oder 392 N betragen. Die verfügbaren Varianten sind: Elektrisch leitfähiger Gummi und Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YGR-50 |
YGR-50S |
YGR-65 |
YGR-65S |
YGR-75 |
YGR-75E |
YGR-75S |
YGR-75SE |
YGR-100 |
YGR-100E |
YGR-100S |
YGR-100SE |
YKR-75 |
YKR-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollenausführung | Maximallast (N) | Ausführung | Max. Lastmasse (kg) | Radialversatz (mm) | Rad-werkstoff | Radmontagehöhe H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Flexibler Arm | 245 | Frei beweglicher Wagen | 25 | 22 | Kautschuk | 71 | ||
8.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Freilaufrolle mit Bremse | 245 | Frei beweglicher Wagen | 25 | 22 | Kautschuk | 71 | ||
20.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Flexibler Arm | 343 | Frei beweglicher Wagen | 35 | 29 | Kautschuk | 91.5 | ||
24.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Freilaufrolle mit Bremse | 343 | Frei beweglicher Wagen | 35 | 29 | Kautschuk | 91.5 | ||
24.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Flexibler Arm | 392 | Frei beweglicher Wagen | 40 | 28 | Kautschuk | 99.5 | ||
28.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Flexibler Arm | 392 | Frei beweglicher Wagen | 40 | 28 | Elektrisch leitfähiger Gummi | 98.5 | ||
27.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Freilaufrolle mit Bremse | 392 | Frei beweglicher Wagen | 40 | 28 | Kautschuk | 99.5 | |
31.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Flexibler Arm | 392 | Frei beweglicher Wagen | 40 | 28 | - | - | ||
30.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Flexibler Arm | 392 | Frei beweglicher Wagen | 40 | 30 | Kautschuk | 128.5 | ||
31.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Flexibler Arm | 392 | Frei beweglicher Wagen | 40 | 30 | Elektrisch leitfähiger Gummi | 127.5 | ||
35.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Freilaufrolle mit Bremse | 392 | Frei beweglicher Wagen | 40 | 30 | Kautschuk | 128.5 | ||
36.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Freilaufrolle mit Bremse | 392 | Frei beweglicher Wagen | 40 | 30 | Elektrisch leitfähiger Gummi | 127.5 | ||
14.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Feststehend | 392 | Feststehender Wagen | 40 | - | Kautschuk | 83.5 | ||
29.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Feststehend | 392 | Feststehender Wagen | 40 | - | Kautschuk | 128.5 |
Loading...
Modell | Korpus Geräterollen | Befestigungsart des Laufrads | Nachmontage | Passender Rohr-Außendurchmesser (Einsatz)(φ) | 28 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Maximallast(N)
Ausführung
Max. Lastmasse(kg)
Radialversatz(mm)
Rad-werkstoff
Radmontagehöhe H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften