Stirn-Zahnräder / NSU / Nylon, Stahlkern / geradverzahnt / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 / Ø H7

Stirn-Zahnräder / NSU / Nylon, Stahlkern / geradverzahnt / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 / Ø H7
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff PA oder Kunststoff, / , Bauform Form B, / , Zähnezahl 16 - 100, / , Zahnradbreite 10 - 30 mm, / , Modul 1 - 3 mm, / , Bohrungsdurchmesser 8 - 40 mm, / , Nabendurchmesser 20 - 70 mm



Stirnzahnräder von KOHARA GEAR INDUSTRY sind enorm vielseitig einsetzbar. Nicht zuletzt bei Anwendungen mit besonderen Anforderungen an Genauigkeit zeigen sie ihre Stärke: eine exakte Übertragung von Bewegung und Drehmoment – und das bei einer erstaunlichen Robustheit. Sie haben zwischen 16 und 100 Zähne, wobei jedes Zahnrad eine Breite von 10 bis 30 mm aufweist. Die wählbaren Konfigurationen decken Bohrungsdurchmesser von 8 bis 40 mm und Nabendurchmesser von 20 bis 70 mm ab, um Ihre Anwendung auf den Punkt genau zu unterstützen. Die Stirnzahnräder sind mit einem Modul von 1 bis 3 mm erhältlich. Bei diesen Zahnrädern können Sie aus den zwei Werkstoffvarianten PA und Kunststoff wählen. Verfügbar sind sie in der Bauform B.

(i)Hinweis

  • Bitte beachten Sie, dass im Herstellerkatalog ein Fehler vorliegt.
    10 mm Lochdurchmesser und 12 mm Keilnut sind falsch.
    Falsch: 5×2,3 → Richtig: 4×1,8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSU1-30
NSU1-30J8
NSU1-32
NSU1-32J8
NSU1-32J10
NSU1-35
NSU1-35J8
NSU1-35J10
NSU1-35J12
NSU1-36
NSU1-36J8
NSU1-36J10
NSU1-36J12
NSU1-40
NSU1-40J10
NSU1-40J12
NSU1-45
NSU1-45J10
NSU1-45J12
NSU1-45J14
NSU1-45J15
NSU1-45J16
NSU1-45J17
NSU1-48
NSU1-48J10
NSU1-48J12
NSU1-48J14
NSU1-48J15
NSU1-48J16
NSU1-48J17
NSU1-50
NSU1-50J10
NSU1-50J12
NSU1-50J14
NSU1-50J15
NSU1-50J16
NSU1-50J17
NSU1-60
NSU1-60J10
NSU1-60J12
NSU1-60J14
NSU1-60J15
NSU1-60J16
NSU1-60J17
NSU1-60J18
NSU1-60J19
NSU1-60J20
NSU1-60J22
NSU1-70
NSU1-70J10
NSU1-70J12
NSU1-70J14
NSU1-70J15
NSU1-70J16
NSU1-70J17
NSU1-70J18
NSU1-70J19
NSU1-70J20
NSU1-70J22
NSU1-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Wellenbohrung Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Anzahl - Zähne Seitenbreite
(mm)
Durchmesser der Nabe
(φ)
Länge der Nabe
(mm)
Nut (Breite × Tiefe)
(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung

110.21 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung830102010NAProdukt mit Vorbohrung

117.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde83010--NAFertiges Produkt

97.70 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung832102210NAProdukt mit Vorbohrung

104.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde83210--NAFertiges Produkt

123.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde103210--4 × 1,8Fertiges Produkt

122.93 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung835102510NAProdukt mit Vorbohrung

129.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde83510--NAFertiges Produkt

149.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde103510--4 × 1,8Fertiges Produkt

149.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde123510--4 × 1,8Fertiges Produkt

125.21 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung836102510NAProdukt mit Vorbohrung

132.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde83610--NAFertiges Produkt

151.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde103610--4 × 1,8Fertiges Produkt

151.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde123610--4 × 1,8Fertiges Produkt

128.56 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung1040102510NAProdukt mit Vorbohrung

148.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde104010--4 × 1,8Fertiges Produkt

154.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde124010--4 × 1,8Fertiges Produkt

134.01 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung1045103010NAProdukt mit Vorbohrung

154.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde104510--4 × 1,8Fertiges Produkt

160.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde124510--4 × 1,8Fertiges Produkt

160.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde144510--5 × 2,3Fertiges Produkt

160.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde154510--5 × 2,3Fertiges Produkt

160.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde164510--5 × 2,3Fertiges Produkt

160.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde174510--5 × 2,3Fertiges Produkt

134.67 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung1048103010NAProdukt mit Vorbohrung

154.97 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde104810--4 × 1,8Fertiges Produkt

160.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde124810--4 × 1,8Fertiges Produkt

160.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde144810--5 × 2,3Fertiges Produkt

160.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde154810--5 × 2,3Fertiges Produkt

160.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde164810--5 × 2,3Fertiges Produkt

160.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde174810--5 × 2,3Fertiges Produkt

138.42 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung1050103010NAProdukt mit Vorbohrung

158.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde105010--4 × 1,8Fertiges Produkt

164.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde125010--4 × 1,8Fertiges Produkt

164.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde145010--5 × 2,3Fertiges Produkt

164.49 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde155010--5 × 2,3Fertiges Produkt

164.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde165010--5 × 2,3Fertiges Produkt

164.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde175010--5 × 2,3Fertiges Produkt

167.78 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung1060104010NAProdukt mit Vorbohrung

188.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde106010--4 × 1,8Fertiges Produkt

193.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde126010--4 × 1,8Fertiges Produkt

193.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde146010--5 × 2,3Fertiges Produkt

193.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde156010--5 × 2,3Fertiges Produkt

193.81 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde166010--5 × 2,3Fertiges Produkt

193.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde176010--5 × 2,3Fertiges Produkt

193.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde186010--6 × 2,8Fertiges Produkt

193.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde196010--6 × 2,8Fertiges Produkt

193.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde206010--6 × 2,8Fertiges Produkt

193.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde226010--6 × 2,8Fertiges Produkt

179.34 €

1 23 Arbeitstage 10Rundbohrung1070104010NAProdukt mit Vorbohrung

199.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde107010--4 × 1,8Fertiges Produkt

205.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde127010--4 × 1,8Fertiges Produkt

205.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde147010--5 × 2,3Fertiges Produkt

205.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde157010--5 × 2,3Fertiges Produkt

205.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde167010--5 × 2,3Fertiges Produkt

205.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde177010--5 × 2,3Fertiges Produkt

205.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde187010--6 × 2,8Fertiges Produkt

205.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde197010--6 × 2,8Fertiges Produkt

205.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde207010--6 × 2,8Fertiges Produkt

205.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde227010--6 × 2,8Fertiges Produkt

200.87 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung1080104010NAProdukt mit Vorbohrung

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Form Ausführung B Wärmebehandlung NA
Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar
Lager NA Toleranz - Wellenbohrung H7 Werkstoff - Metallbuchse NA
Präzisionskategorie(JIS alt) N9 Werkstoff (Einzelheiten) MC602ST

Technischer Support