Stirn-Zahnräder / SSY / Stahl / brüniert / Form B / geradverzahnt / Modul 1.0 / Ø H7

Stirn-Zahnräder / SSY / Stahl / brüniert / Form B / geradverzahnt / Modul 1.0 / Ø H7
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff EN 1.1191 Equiv. oder Stahl, / , Bauform Form B, / , Zähnezahl 12 - 120, / , Zahnradbreite 4 - 6 mm, / , Modul 0.8 - 1 mm, / , Bohrungsdurchmesser 5 - 29 mm, / , Nabendurchmesser 9 - 50 mm



Stirnzahnräder von KOHARA GEAR INDUSTRY sind äußerst vielseitig einsetzbar. Nicht zuletzt bei Anwendungen mit speziellen Anforderungen an Genauigkeit zeigen sie ihre Stärke: eine exakte Übertragung von Bewegung und Drehmoment – und das bei einer erstaunlichen Robustheit. Sie haben zwischen 12 und 120 Zähne, wobei jedes Zahnrad eine Breite von 4 bis 6 mm aufweist. Der Bohrungsdurchmesser ist von 5 bis 29 mm konfigurierbar, der Nabendurchmesser von 9 bis 50 mm. Dadurch bietet sich jeder Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Die Stirnzahnräder sind mit einem Modul von 0.8 bis 1 mm erhältlich. Erhältlich sind sie in diesen zwei Werkstoffvarianten: EN 1.1191 Equiv. und Stahl. Der hochwertige Stahl bietet eine überragende Belastbarkeit und Formstabilität. Seine exzellente Festigkeit macht aus ihm gefertigte Zahnräder ideal für schwierige Bedingungen und hohe Temperaturen. Bei der Bauform handelt es sich um die Form B.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSY0.8-20
SSY0.8-25
SSY0.8-30
SSY0.8-40
SSY0.8-40A
SSY0.8-50
SSY0.8-50A
SSY1-12
SSY1-12A
SSY1-14
SSY1-14A
SSY1-15
SSY1-15A
SSY1-16
SSY1-16A
SSY1-18
SSY1-18A
SSY1-20
SSY1-20-H-7
SSY1-20-H-8
SSY1-20-H-9
SSY1-20-H-10
SSY1-20-P-6
SSY1-20-P-7
SSY1-20-P-8
SSY1-20-P-9
SSY1-20-P-10
SSY1-20A
SSY1-20B
SSY1-24
SSY1-24-H-7
SSY1-24-H-8
SSY1-24-H-9
SSY1-24-H-10
SSY1-24-P-6
SSY1-24-P-7
SSY1-24-P-8
SSY1-24-P-9
SSY1-24-P-10
SSY1-24A
SSY1-25
SSY1-28
SSY1-28A
SSY1-30
SSY1-30-H-7
SSY1-30-H-8
SSY1-30-H-9
SSY1-30-H-10
SSY1-30-H-11
SSY1-30-H-12
SSY1-30-H-13
SSY1-30-H-14
SSY1-30-H-15
SSY1-30-H-16
SSY1-30-H-17
SSY1-30-H-18
SSY1-30-H-19
SSY1-30-N-8
SSY1-30-N-9
SSY1-30-N-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Wellenbohrung Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Anzahl - Zähne Seitenbreite
(mm)
Toleranz - Wellenbohrung Durchmesser der Nabe
(φ)
Nut (Breite × Tiefe)
(mm)
Gewindestift (Zubehör) Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt

10.08 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung5204H713.5--Produkt mit Vorbohrung

7.73 €

5.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung5254H717--Produkt mit Vorbohrung

10.85 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung5304H720--Produkt mit Vorbohrung

10.86 €

6.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung5404H725--Produkt mit Vorbohrung

13.91 €

5.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde6404H725-M4Fertiges Produkt

13.17 €

6.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung5504H725--Produkt mit Vorbohrung

18.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6504H725-M4Fertiges Produkt

9.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung5126H79--Produkt mit Vorbohrung

12.42 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde5126H79-M4Fertiges Produkt

10.30 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung5146H711--Produkt mit Vorbohrung

8.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde5146H711-M4Fertiges Produkt

6.63 €

2.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung6156H712--Produkt mit Vorbohrung

12.81 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6156H712-M4Fertiges Produkt

10.47 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung6166H713--Produkt mit Vorbohrung

8.37 €

5.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde6166H713-M4Fertiges Produkt

10.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Rundbohrung6186H714--Produkt mit Vorbohrung

12.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6186H714-M4Fertiges Produkt

7.23 €

3.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung6206H716--Produkt mit Vorbohrung

18.46 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung7206-16--Fertiges Produkt

18.46 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung8206-16--Fertiges Produkt

18.46 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung9206-16--Fertiges Produkt

18.46 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung10206-16--Fertiges Produkt

21.35 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6206-16-M4Fertiges Produkt

21.35 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde7206-16-M4Fertiges Produkt

21.35 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8206-16-M4Fertiges Produkt

21.35 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde9206-16-M4Fertiges Produkt

21.35 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde10206-16-M4Fertiges Produkt

9.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde6206H716-M4Fertiges Produkt

13.52 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8206H716-M5Fertiges Produkt

10.85 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung6246H716--Produkt mit Vorbohrung

18.58 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung7246-16--Fertiges Produkt

18.58 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung8246-16--Fertiges Produkt

18.58 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung9246-16--Fertiges Produkt

18.58 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung10246-16--Fertiges Produkt

21.48 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6246-16-M4Fertiges Produkt

21.48 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde7246-16-M4Fertiges Produkt

21.48 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8246-16-M4Fertiges Produkt

21.48 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde9246-16-M4Fertiges Produkt

21.48 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde10246-16-M4Fertiges Produkt

13.83 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6246H716-M4Fertiges Produkt

10.86 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung6256H716--Produkt mit Vorbohrung

11.16 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung6286H716--Produkt mit Vorbohrung

10.18 €

4.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde6286H716-M4Fertiges Produkt

8.64 €

4.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung6306H725--Produkt mit Vorbohrung

19.08 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung7306-25--Fertiges Produkt

19.08 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung8306-25--Fertiges Produkt

19.08 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung9306-25--Fertiges Produkt

19.08 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung10306-25--Fertiges Produkt

19.08 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung11306-25--Fertiges Produkt

19.08 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung12306-25--Fertiges Produkt

19.08 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung13306-25--Fertiges Produkt

19.08 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung14306-25--Fertiges Produkt

19.08 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung15306-25--Fertiges Produkt

19.08 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung16306-25--Fertiges Produkt

19.08 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung17306-25--Fertiges Produkt

19.08 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung18306-25--Fertiges Produkt

19.08 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung19306-25--Fertiges Produkt

25.60 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde8306-253X1,4M4Fertiges Produkt

25.60 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde9306-253X1,4M4Fertiges Produkt

25.60 €

1 13 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde10306-253X1,4M4Fertiges Produkt

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Form Ausführung B Wärmebehandlung NA
Oberflächenbehandlung Brüniert Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar
Werkstoff - Metallbuchse NA Präzisionskategorie(JIS alt) N8 Länge der Nabe(mm) 8
Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support