Stirn-Zahnräder / SUS / Edelstahl / Form B / geradverzahnt / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 / Ø H7

Stirn-Zahnräder / SUS / Edelstahl / Form B / geradverzahnt / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 / Ø H7
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff EN 1.4305 Equiv. oder Rostfreier Stahl, / , Bauform Form B oder Form K, / , Zähnezahl 15 - 120, / , Zahnradbreite 10 - 40 mm, / , Modul 1 - 4 mm, / , Bohrungsdurchmesser 8 - 50 mm, / , Nabendurchmesser 16 - 100 mm



Stirnzahnräder von KOHARA GEAR INDUSTRY sind äußerst vielseitig einsetzbar. Nicht zuletzt bei Anwendungen mit besonderen Anforderungen an Genauigkeit zeigen sie ihre Stärke: eine präzise Übertragung von Bewegung und Drehmoment – und das bei einer erstaunlichen Robustheit. Jedes Zahnrad verfügt über 15 bis 120 Zähne, bei einer Breite von 10 bis 40 mm. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 8 bis 50 mm und einem Nabendurchmesser von 16 bis 100 mm finden Sie bei uns die passende Konfiguration für Ihre Anwendung. Wählen Sie bei diesen Stirnzahnrädern ein Modul von 1 bis 4 mm. Erhältlich sind sie in diesen zwei Werkstoffvarianten: EN 1.4305 Equiv. und rostfreier Stahl. Der hochwertige Stahl bietet eine enorme Belastbarkeit und Formstabilität. Seine exzellente Festigkeit macht aus ihm gefertigte Zahnräder ideal für extreme Bedingungen und hohe Temperaturen. Es stehen insgesamt zwei Bauformen zur Verfügung: B und K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS1-15
SUS1-15-H-9
SUS1-15-H-10
SUS1-15-H-11
SUS1-15-P-8
SUS1-15-P-9
SUS1-15-P-10
SUS1-15-P-11
SUS1-15J8
SUS1-16
SUS1-16J8
SUS1-18
SUS1-18-H-9
SUS1-18-H-10
SUS1-18-H-11
SUS1-18-H-12
SUS1-18-H-13
SUS1-18-H-14
SUS1-18-N-8
SUS1-18-N-9
SUS1-18-N-10
SUS1-18-P-8
SUS1-18-P-9
SUS1-18-P-10
SUS1-18-P-11
SUS1-18-P-12
SUS1-18J8
SUS1-20
SUS1-20-H-9
SUS1-20-H-10
SUS1-20-P-8
SUS1-20-P-9
SUS1-20-P-10
SUS1-20J8
SUS1-22
SUS1-22J8
SUS1-24
SUS1-24J8
SUS1-25
SUS1-25J8
SUS1-28
SUS1-28J8
SUS1-28J10
SUS1-28J12
SUS1-30
SUS1-30-H-9
SUS1-30-H-10
SUS1-30-H-11
SUS1-30-H-12
SUS1-30-H-13
SUS1-30-H-14
SUS1-30-H-15
SUS1-30-H-16
SUS1-30-H-17
SUS1-30-H-18
SUS1-30-H-19
SUS1-30-N-8
SUS1-30-N-9
SUS1-30-N-10
SUS1-30-N-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Wellenbohrung Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Form Anzahl - Zähne Seitenbreite
(mm)
Toleranz - Wellenbohrung Durchmesser der Nabe
(φ)
Länge der Nabe
(mm)
Nut (Breite × Tiefe)
(mm)
Gewindestift (Zubehör) Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt

19.02 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung8Ausführung K1510H71720--Produkt mit Vorbohrung

27.61 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung9Ausführung K1510-NANA--Fertiges Produkt

27.61 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung10Ausführung K1510-NANA--Fertiges Produkt

27.61 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung11Ausführung K1510-NANA--Fertiges Produkt

30.69 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Ausführung K1510-NANA-M4Fertiges Produkt

30.69 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde9Ausführung K1510-NANA-M4Fertiges Produkt

30.69 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde10Ausführung K1510-NANA-M4Fertiges Produkt

30.69 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde11Ausführung K1510-NANA-M4Fertiges Produkt

32.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Ausführung K1510H71720-M5Fertiges Produkt

19.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung8Ausführung K1610H71820--Produkt mit Vorbohrung

32.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Ausführung K1610H71820-M5Fertiges Produkt

19.79 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung8Ausführung K1810H72020--Produkt mit Vorbohrung

28.23 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung9Ausführung K1810-NANA--Fertiges Produkt

28.23 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung10Ausführung K1810-NANA--Fertiges Produkt

28.23 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung11Ausführung K1810-NANA--Fertiges Produkt

28.23 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung12Ausführung K1810-NANA--Fertiges Produkt

28.23 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung13Ausführung K1810-NANA--Fertiges Produkt

28.23 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung14Ausführung K1810-NANA--Fertiges Produkt

35.28 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde8Ausführung K1810-NANA3X1,4M4Fertiges Produkt

35.28 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde9Ausführung K1810-NANA3X1,4M4Fertiges Produkt

35.28 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde10Ausführung K1810-NANA3X1,4M4Fertiges Produkt

31.31 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Ausführung K1810-NANA-M4Fertiges Produkt

31.31 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde9Ausführung K1810-NANA-M4Fertiges Produkt

31.31 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde10Ausführung K1810-NANA-M4Fertiges Produkt

31.31 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde11Ausführung K1810-NANA-M4Fertiges Produkt

31.31 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde12Ausführung K1810-NANA-M4Fertiges Produkt

33.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Ausführung K1810H72020-M5Fertiges Produkt

19.48 €

8.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung8Ausführung B2010H71610--Produkt mit Vorbohrung

31.98 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung9Ausführung B2010-1610--Fertiges Produkt

31.98 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung10Ausführung B2010-1610--Fertiges Produkt

35.05 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Ausführung B2010-1610-M4Fertiges Produkt

35.05 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde9Ausführung B2010-1610-M4Fertiges Produkt

35.05 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde10Ausführung B2010-1610-M4Fertiges Produkt

36.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Ausführung B2010H71610-M5Fertiges Produkt

20.41 €

10.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung8Ausführung B2210H71810--Produkt mit Vorbohrung

37.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Ausführung B2210H71810-M5Fertiges Produkt

22.21 €

11.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung8Ausführung B2410H72010--Produkt mit Vorbohrung

37.86 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Ausführung B2410H72010-M5Fertiges Produkt

24.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung8Ausführung B2510H72010--Produkt mit Vorbohrung

38.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Ausführung B2510H72010-M5Fertiges Produkt

25.07 €

13.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung8Ausführung B2810H72310--Produkt mit Vorbohrung

41.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8Ausführung B2810H72310-M5Fertiges Produkt

80.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde10Ausführung B2810H723104X1,8M4Fertiges Produkt

80.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde12Ausführung B2810H723104X1,8M4Fertiges Produkt

27.90 €

14.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung8Ausführung B3010H72510--Produkt mit Vorbohrung

37.97 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung9Ausführung B3010-2510--Fertiges Produkt

37.97 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung10Ausführung B3010-2510--Fertiges Produkt

37.97 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung11Ausführung B3010-2510--Fertiges Produkt

37.97 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung12Ausführung B3010-2510--Fertiges Produkt

37.97 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung13Ausführung B3010-2510--Fertiges Produkt

37.97 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung14Ausführung B3010-2510--Fertiges Produkt

37.97 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung15Ausführung B3010-2510--Fertiges Produkt

37.97 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung16Ausführung B3010-2510--Fertiges Produkt

37.97 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung17Ausführung B3010-2510--Fertiges Produkt

37.97 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung18Ausführung B3010-2510--Fertiges Produkt

37.97 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung19Ausführung B3010-2510--Fertiges Produkt

45.02 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde8Ausführung B3010-25103X1,4M4Fertiges Produkt

45.02 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde9Ausführung B3010-25103X1,4M4Fertiges Produkt

45.02 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde10Ausführung B3010-25103X1,4M4Fertiges Produkt

45.02 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde11Ausführung B3010-25104X1,8M4Fertiges Produkt

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA
Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar Werkstoff - Metallbuchse NA
Präzisionskategorie(JIS alt) N8 Werkstoff (Einzelheiten) Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

Technischer Support