Schrägstirnräder / KHG1-□□□, KHG1.5-□□□, KHG2-□□□, KHG2.5-□□□, KHG3-□□□ / Modul 1.0-3.0

Schrägstirnräder / KHG1-□□□, KHG1.5-□□□, KHG2-□□□, KHG2.5-□□□, KHG3-□□□ / Modul 1.0-3.0
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Thermally refined SCM440 material, with induction hardened tooth surface, before hole standard ground precision JISN6 high strength grade, excellent wear-resistance ground helical gear. Adopting the axis-perpendicular module, the assembly distance can be easily calculated like a spur gear, and replacement with a spur gear of the same specification is possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KHG1-20L
KHG1-20LJ6
KHG1-20R
KHG1-24L
KHG1-24R
KHG1-24RJ8
KHG1-28L
KHG1-28LJ8
KHG1-28R
KHG1-28RJ8
KHG1-30L
KHG1-30LJ10
KHG1-30LJ12
KHG1-30R
KHG1-30RJ10
KHG1-30RJ12
KHG1-35L
KHG1-35LJ10
KHG1-35LJ12
KHG1-35R
KHG1-35RJ10
KHG1-35RJ12
KHG1-36L
KHG1-36LJ10
KHG1-36LJ12
KHG1-36R
KHG1-36RJ10
KHG1-36RJ12
KHG1-40L
KHG1-40LJ10
KHG1-40LJ12
KHG1-40LJ14
KHG1-40LJ15
KHG1-40LJ16
KHG1-40LJ17
KHG1-40R
KHG1-40RJ10
KHG1-40RJ12
KHG1-40RJ14
KHG1-40RJ15
KHG1-40RJ16
KHG1-40RJ17
KHG1-48L
KHG1-48LJ10
KHG1-48LJ12
KHG1-48LJ14
KHG1-48LJ15
KHG1-48LJ16
KHG1-48LJ17
KHG1-48R
KHG1-48RJ10
KHG1-48RJ14
KHG1-48RJ15
KHG1-48RJ16
KHG1-48RJ17
KHG1-50L
KHG1-50LJ12
KHG1-50LJ14
KHG1-50LJ15
KHG1-50LJ16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModul Anz. Zähne Drehrichtung Wellenbohrungskonfig. Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. Flächenbreite
(mm)
Nabendurchmesser B
(φ)
Bohrungsdurchmesser a
(φ)
Passfedernut
(mm)
Größe von Schraube und Bohrung Abmessungen Schraubenbohrung
(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung

68.58 €

1 5 Arbeitstage 10120LinksRundbohrung68-6NA--Produkt mit Vorbohrung

81.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10120LinksRundbohrung + Gewinde68176NAM45Fertiges Produkt

64.95 €

1 23 Arbeitstage 10120RechtsRundbohrung68-6NA--Produkt mit Vorbohrung

71.30 €

1 15 Arbeitstage 10124LinksRundbohrung88-8NA--Produkt mit Vorbohrung

71.30 €

1 6 Arbeitstage 10124RechtsRundbohrung88-8NA--Produkt mit Vorbohrung

81.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10124RechtsRundbohrung + Gewinde88208NAM55Fertiges Produkt

75.38 €

1 6 Arbeitstage 10128LinksRundbohrung88-8NA--Produkt mit Vorbohrung

85.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10128LinksRundbohrung + Gewinde88208NAM55Fertiges Produkt

75.38 €

1 6 Arbeitstage 10128RechtsRundbohrung88-8NA--Produkt mit Vorbohrung

85.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10128RechtsRundbohrung + Gewinde88208NAM55Fertiges Produkt

79.88 €

1 6 Arbeitstage 10130LinksRundbohrung108-10NA--Produkt mit Vorbohrung

117.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10130LinksFedernut + Gewinde10825104 × 1,8M45Fertiges Produkt

129.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10130LinksFedernut + Gewinde10825124 × 1,8M45Fertiges Produkt

79.88 €

1 6 Arbeitstage 10130RechtsRundbohrung108-10NA--Produkt mit Vorbohrung

117.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10130RechtsFedernut + Gewinde10825104 × 1,8M45Fertiges Produkt

129.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10130RechtsFedernut + Gewinde10825124 × 1,8M45Fertiges Produkt

85.37 €

1 6 Arbeitstage 10135LinksRundbohrung108-10NA--Produkt mit Vorbohrung

123.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10135LinksFedernut + Gewinde10825104 × 1,8M45Fertiges Produkt

134.91 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10135LinksFedernut + Gewinde10825124 × 1,8M45Fertiges Produkt

85.37 €

1 6 Arbeitstage 10135RechtsRundbohrung108-10NA--Produkt mit Vorbohrung

97.99 €

50.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10135RechtsFedernut + Gewinde10825104 × 1,8M45Fertiges Produkt

134.91 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10135RechtsFedernut + Gewinde10825124 × 1,8M45Fertiges Produkt

86.40 €

1 6 Arbeitstage 10136LinksRundbohrung108-10NA--Produkt mit Vorbohrung

124.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10136LinksFedernut + Gewinde10825104 × 1,8M45Fertiges Produkt

135.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10136LinksFedernut + Gewinde10825124 × 1,8M45Fertiges Produkt

86.40 €

1 6 Arbeitstage 10136RechtsRundbohrung108-10NA--Produkt mit Vorbohrung

124.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10136RechtsFedernut + Gewinde10825104 × 1,8M45Fertiges Produkt

135.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10136RechtsFedernut + Gewinde10825124 × 1,8M45Fertiges Produkt

91.88 €

1 6 Arbeitstage 10140LinksRundbohrung108-10NA--Produkt mit Vorbohrung

129.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10140LinksFedernut + Gewinde10830104 × 1,8M45Fertiges Produkt

141.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10140LinksFedernut + Gewinde10830124 × 1,8M45Fertiges Produkt

141.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10140LinksFedernut + Gewinde10830145 × 2,3M45Fertiges Produkt

141.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10140LinksFedernut + Gewinde10830155 × 2,3M45Fertiges Produkt

141.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10140LinksFedernut + Gewinde10830165 × 2,3M45Fertiges Produkt

141.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10140LinksFedernut + Gewinde10830175 × 2,3M45Fertiges Produkt

91.88 €

1 7 Arbeitstage 10140RechtsRundbohrung108-10NA--Produkt mit Vorbohrung

129.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10140RechtsFedernut + Gewinde10830104 × 1,8M45Fertiges Produkt

141.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10140RechtsFedernut + Gewinde10830124 × 1,8M45Fertiges Produkt

141.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10140RechtsFedernut + Gewinde10830145 × 2,3M45Fertiges Produkt

141.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10140RechtsFedernut + Gewinde10830155 × 2,3M45Fertiges Produkt

141.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10140RechtsFedernut + Gewinde10830165 × 2,3M45Fertiges Produkt

141.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10140RechtsFedernut + Gewinde10830175 × 2,3M45Fertiges Produkt

109.29 €

1 6 Arbeitstage 10148LinksRundbohrung108-10NA--Produkt mit Vorbohrung

147.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10148LinksFedernut + Gewinde10830104 × 1,8M45Fertiges Produkt

110.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10148LinksFedernut + Gewinde12830124 × 1,8M45Fertiges Produkt

110.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10148LinksFedernut + Gewinde14830145 × 2,3M45Fertiges Produkt

110.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10148LinksFedernut + Gewinde15830155 × 2,3M45Fertiges Produkt

110.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10148LinksFedernut + Gewinde16830165 × 2,3M45Fertiges Produkt

110.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10148LinksFedernut + Gewinde17830175 × 2,3M45Fertiges Produkt

109.29 €

1 6 Arbeitstage 10148RechtsRundbohrung108-10NA--Produkt mit Vorbohrung

147.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10148RechtsFedernut + Gewinde10830104 × 1,8M45Fertiges Produkt

110.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10148RechtsFedernut + Gewinde14830145 × 2,3M45Fertiges Produkt

110.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10148RechtsFedernut + Gewinde15830155 × 2,3M45Fertiges Produkt

110.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10148RechtsFedernut + Gewinde16830165 × 2,3M45Fertiges Produkt

110.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10148RechtsFedernut + Gewinde17830175 × 2,3M45Fertiges Produkt

114.58 €

1 6 Arbeitstage 10150LinksRundbohrung128-12NA--Produkt mit Vorbohrung

106.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10150LinksFedernut + Gewinde12835124 × 1,8M45Fertiges Produkt

114.66 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10150LinksFedernut + Gewinde14835145 × 2,3M45Fertiges Produkt

114.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10150LinksFedernut + Gewinde15835155 × 2,3M45Fertiges Produkt

114.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10150LinksFedernut + Gewinde16835165 × 2,3M45Fertiges Produkt

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Wärmebehandlung Thermisch gealtert, induktionsgehärtet Geschliffener Zahn Verfügbar
Oberflächenbehandlung Brüniert Toleranz für Bohrungs-Ø H7 Material Metallsystem EN 1.7220 äquiv.
Torsionswinkel(°) 21°30′ Präzisionskategorie N6

Technischer Support