Schrägstirnräder / SH2-□□□, SH3-□□□ / Stahl / brüniert / Modul 2.0, 3.0

Schrägstirnräder / SH2-□□□, SH3-□□□ / Stahl / brüniert / Modul 2.0, 3.0
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff EN 1.1191 Equiv. oder Allgemeiner Stahlwerkstoff, / , Zähnezahl 15 - 90, / , Modul 2 - 3 mm, / , Bohrungsdurchmesser 12 - 20 mm



Im Gegensatz zu herkömmlichen Stirnzahnrädern bieten diese Schrägstirnräder von KOHARA GEAR INDUSTRY mehr Widerstandsfähigkeit unter Belastung und eine größere Effizienz bei hohen Drehzahlen. Wegen ihrer Schräge können sie auch leicht geneigte Wellen miteinander verbinden. Jedes Zahnrad hat 15 bis 90 Zähne. Die möglichen Konfigurationen decken Bohrungsdurchmesser von 12 bis 20 mm ab, um Ihre Anwendung präzise zu unterstützen. Die Schrägstirnräder sind mit einem Modul von 2 bis 3 mm erhältlich. Die Zahnräder sind in den Werkstoffvarianten EN 1.1191 Equiv. und allgemeiner Stahlwerkstoff verfügbar. Der hochwertige Stahl bietet eine überragende Belastbarkeit und Formstabilität. Seine herausragende Festigkeit macht aus ihm gefertigte Zahnräder ideal für schwierige Bedingungen und hohe Temperaturen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SH2-15L
SH2-15R
SH2-20L
SH2-20R
SH2-30L
SH2-30R
SH2-40L
SH2-40R
SH2-60L
SH2-60R
SH2-90L
SH2-90R
SH3-15L
SH3-15R
SH3-20L
SH3-20R
SH3-30L
SH3-30R
SH3-40L
SH3-40R
SH3-60L
SH3-60R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModul Anz. Zähne Drehrichtung Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. Flächenbreite
(mm)
Bohrungsdurchmesser a
(φ)

19.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10215Links122512

19.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10215Rechts122512

26.44 €

1 6 Arbeitstage 10220Links122512

26.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10220Rechts122512

43.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10230Links122512

43.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10230Rechts122512

65.80 €

1 6 Arbeitstage 10240Links182518

65.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10240Rechts182518

132.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10260Links182518

132.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10260Rechts182518

179.45 €

1 6 Arbeitstage 10290Links182518

179.45 €

1 6 Arbeitstage 10290Rechts182518

38.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10315Links153515

38.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10315Rechts153515

56.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10320Links153515

56.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10320Rechts153515

111.30 €

1 6 Arbeitstage 10330Links203520

111.30 €

1 6 Arbeitstage 10330Rechts203520

122.05 €

1 6 Arbeitstage 10340Links203520

122.05 €

1 6 Arbeitstage 10340Rechts203520

251.62 €

1 6 Arbeitstage 10360Links203520

251.62 €

1 6 Arbeitstage 10360Rechts203520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Wärmebehandlung NA Geschliffener Zahn NA
Oberflächenbehandlung Brüniert Wellenbohrungskonfig. Rundbohrung Toleranz für Bohrungs-Ø H7
Material Metallsystem EN 1.1191 äquiv. Torsionswinkel(°) 15° Präzisionskategorie N8
Passfedernut(mm) NA Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Vorbohrung

Technischer Support