Stirn-Zahnräder / SUSCP / rostfreier Stahl / Form B / geradverzahnt / Modul 5., 10.0

Stirn-Zahnräder / SUSCP / rostfreier Stahl / Form B / geradverzahnt / Modul 5., 10.0
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff EN 1.4305 Equiv., Rostfreier Stahl oder Stahl, / , Bauform Form B, / , Zähnezahl 20 - 30, / , Zahnradbreite 15 - 30 mm, / , Modul 1.5915 - 3.1831 mm | P10 | P5.0 mm, / , Bohrungsdurchmesser 8 - 45 mm, / , Nabendurchmesser 25 - 75 mm



Stirnzahnräder von KOHARA GEAR INDUSTRY sind enorm vielseitig einsetzbar. Vor allem bei Anwendungen mit hohen Anforderungen an Genauigkeit beweisen sie ihre Stärke: eine exakte Übertragung von Bewegung und Drehmoment – und das bei einer erstaunlichen Robustheit. Jedes Zahnrad hat 20 bis 30 Zähne, bei einer Breite von 15 bis 30 mm. Der Bohrungsdurchmesser ist von 8 bis 45 mm wählbar, der Nabendurchmesser von 25 bis 75 mm. Dadurch bietet sich jeder Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Erhältlich sind diese Stirnzahnräder mit einem Modul von 1.5915 bis 3.1831 mm oder den Pitches P10 oder P5.0 mm. Die Zahnräder sind in den Werkstoffvarianten EN 1.4305 Equiv., rostfreier Stahl und Stahl verfügbar. Zahnräder aus hochwertigem Stahl zeichnen sich durch bemerkenswerte Belastbarkeit und Stabilität aus. Selbst unter schwierigen Bedingungen und bei hohen Temperaturen gewährleisten sie eine ausgezeichnete Festigkeit. Es gibt sie in der Bauform B.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUSCP5-20
SUSCP5-20J8
SUSCP5-20J10
SUSCP5-20J12
SUSCP5-25
SUSCP5-25J10
SUSCP5-25J12
SUSCP5-25J14
SUSCP5-25J15
SUSCP5-25J16
SUSCP5-25J17
SUSCP5-30
SUSCP5-30J10
SUSCP5-30J12
SUSCP5-30J14
SUSCP5-30J15
SUSCP5-30J16
SUSCP5-30J17
SUSCP5-30J18
SUSCP5-30J19
SUSCP5-30J20
SUSCP5-30J22
SUSCP10-20
SUSCP10-20J15
SUSCP10-20J16
SUSCP10-20J17
SUSCP10-20J18
SUSCP10-20J19
SUSCP10-20J20
SUSCP10-20J22
SUSCP10-20J25
SUSCP10-20J28
SUSCP10-20J30
SUSCP10-25
SUSCP10-25J20
SUSCP10-25J22
SUSCP10-25J25
SUSCP10-25J28
SUSCP10-25J30
SUSCP10-25J32
SUSCP10-25J35
SUSCP10-30
SUSCP10-30J20
SUSCP10-30J22
SUSCP10-30J25
SUSCP10-30J28
SUSCP10-30J30
SUSCP10-30J32
SUSCP10-30J35
SUSCP10-30J40
SUSCP10-30J45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Wellenbohrung Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Werkstoff Anzahl - Zähne Seitenbreite
(mm)
Durchmesser der Nabe
(φ)
Länge der Nabe
(mm)
Nut (Breite × Tiefe)
(mm)
Größe von Schraube und Bohrung Abmessungen Schraubenbohrung
(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung

37.32 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung8Edelstahl20152515NA--Produkt mit Vorbohrung

46.59 €

23.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde8Stahl2015--NAM57.5Fertiges Produkt

75.96 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde10Stahl2015--4 × 1,8M47.5Fertiges Produkt

75.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde12Stahl2015--4 × 1,8M47.5Fertiges Produkt

50.44 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung10Edelstahl25153215NA--Produkt mit Vorbohrung

74.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde10Stahl2515--4 × 1,8M47.5Fertiges Produkt

89.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde12Stahl2515--4 × 1,8M47.5Fertiges Produkt

89.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde14Stahl2515--5 × 2,3M47.5Fertiges Produkt

88.97 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde15Stahl2515--5 × 2,3M47.5Fertiges Produkt

88.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde16Stahl2515--5 × 2,3M47.5Fertiges Produkt

88.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde17Stahl2515--5 × 2,3M47.5Fertiges Produkt

65.58 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung10Edelstahl30153815NA--Produkt mit Vorbohrung

89.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde10Stahl3015--4 × 1,8M47.5Fertiges Produkt

104.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde12Stahl3015--4 × 1,8M47.5Fertiges Produkt

104.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde14Stahl3015--5 × 2,3M47.5Fertiges Produkt

104.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde15Stahl3015--5 × 2,3M47.5Fertiges Produkt

104.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde16Stahl3015--5 × 2,3M47.5Fertiges Produkt

104.03 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde17Stahl3015--5 × 2,3M47.5Fertiges Produkt

103.97 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde18Stahl3015--6 × 2,8M57.5Fertiges Produkt

103.91 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde19Stahl3015--6 × 2,8M57.5Fertiges Produkt

103.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde20Stahl3015--6 × 2,8M57.5Fertiges Produkt

103.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde22Stahl3015--6 × 2,8M57.5Fertiges Produkt

103.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Rundbohrung15Edelstahl20305020NA--Produkt mit Vorbohrung

129.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde15Stahl2030--5 × 2,3M410Fertiges Produkt

142.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde16Stahl2030--5 × 2,3M410Fertiges Produkt

142.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde17Stahl2030--5 × 2,3M410Fertiges Produkt

142.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde18Stahl2030--6 × 2,8M510Fertiges Produkt

142.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde19Stahl2030--6 × 2,8M510Fertiges Produkt

142.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde20Stahl2030--6 × 2,8M510Fertiges Produkt

142.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde22Stahl2030--6 × 2,8M510Fertiges Produkt

141.81 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde25Stahl2030--8 × 3,3M610Fertiges Produkt

141.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde28Stahl2030--8 × 3,3M610Fertiges Produkt

141.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde30Stahl2030--8 × 3,3M610Fertiges Produkt

138.39 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung20Edelstahl25306020NA--Produkt mit Vorbohrung

164.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde20Stahl2530--6 × 2,8M510Fertiges Produkt

176.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde22Stahl2530--6 × 2,8M510Fertiges Produkt

176.61 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde25Stahl2530--8 × 3,3M610Fertiges Produkt

176.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde28Stahl2530--8 × 3,3M610Fertiges Produkt

176.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde30Stahl2530--8 × 3,3M610Fertiges Produkt

175.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde32Stahl2530--10 × 3,3M810Fertiges Produkt

175.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde35Stahl2530--10 × 3,3M810Fertiges Produkt

204.26 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung20Edelstahl30307520NA--Produkt mit Vorbohrung

229.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde20Stahl3030--6 × 2,8M510Fertiges Produkt

242.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde22Stahl3030--6 × 2,8M510Fertiges Produkt

242.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde25Stahl3030--8 × 3,3M610Fertiges Produkt

242.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde28Stahl3030--8 × 3,3M610Fertiges Produkt

242.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde30Stahl3030--8 × 3,3M610Fertiges Produkt

241.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde32Stahl3030--10 × 3,3M810Fertiges Produkt

241.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde35Stahl3030--10 × 3,3M810Fertiges Produkt

240.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde40Stahl3030--12 × 3,3M810Fertiges Produkt

240.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde45Stahl3030--14 × 3,8M1010Fertiges Produkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Ausführung B Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA
Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA
Toleranz - Wellenbohrung H7 Werkstoff - Metallbuchse NA Präzisionskategorie(JIS alt) N8
Werkstoff (Einzelheiten) Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

Technischer Support