Konfigurierbar in Werkstoff EN 1.1191 Equiv. oder Stahl, / , Bauform Form B, / , Zähnezahl 20 - 40, / , Zahnradbreite 15 - 60 mm, / , Modul 1.5915 - 6.3662 mm | P10 | P15 | P20 | P5.0 mm, / , Bohrungsdurchmesser 8 - 45 mm, / , Nabendurchmesser 25 - 150 mm
Die belastbaren und langlebigen Stirnzahnräder von KOHARA GEAR INDUSTRY verbinden Vielseitigkeit mit bemerkenswerter Präzision. Ihre Stärke liegt in der zuverlässigen Übertragung von Drehmoment und Bewegung, selbst unter schwierigen Bedingungen. Jedes Zahnrad hat 20 bis 40 Zähne, bei einer Breite von 15 bis 60 mm. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 8 bis 45 mm und einem Nabendurchmesser von 25 bis 150 mm finden Sie hier die genau richtige Konfiguration für Ihre Anwendung. Erhältlich sind diese Stirnzahnräder mit einem Modul von 1.5915 bis 6.3662 mm oder den Pitches P10, P15, P20 oder P5.0 mm. Die Zahnräder sind in den Werkstoffvarianten EN 1.1191 Equiv. und Stahl erhältlich. Der hochwertige Stahl bietet eine hervorragende Belastbarkeit und Formstabilität. Seine außergewöhnliche Festigkeit macht aus ihm gefertigte Zahnräder ideal für extreme Bedingungen und hohe Temperaturen. Bei der Bauform handelt es sich um die Form B.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | Nut (Breite × Tiefe) (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 8 | 20 | 15 | 25 | 15 | NA | Produkt mit Vorbohrung | |
69.65 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 8 | 20 | 15 | - | - | NA | Fertiges Produkt | |
105.82 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 10 | 20 | 15 | - | - | 4 × 1,8 | Fertiges Produkt | |
105.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 12 | 20 | 15 | - | - | 4 × 1,8 | Fertiges Produkt | |
71.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 10 | 25 | 15 | 32 | 15 | NA | Produkt mit Vorbohrung | |
105.28 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 10 | 25 | 15 | - | - | 4 × 1,8 | Fertiges Produkt | |
117.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 12 | 25 | 15 | - | - | 4 × 1,8 | Fertiges Produkt | |
117.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 14 | 25 | 15 | - | - | 5 × 2,3 | Fertiges Produkt | |
117.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 15 | 25 | 15 | - | - | 5 × 2,3 | Fertiges Produkt | |
117.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 16 | 25 | 15 | - | - | 5 × 2,3 | Fertiges Produkt | |
117.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 17 | 25 | 15 | - | - | 5 × 2,3 | Fertiges Produkt | |
79.15 € 39.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 10 | 30 | 15 | 38 | 15 | NA | Produkt mit Vorbohrung | ||
116.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 10 | 30 | 15 | - | - | 4 × 1,8 | Fertiges Produkt | |
129.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 12 | 30 | 15 | - | - | 4 × 1,8 | Fertiges Produkt | |
129.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 14 | 30 | 15 | - | - | 5 × 2,3 | Fertiges Produkt | |
128.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 15 | 30 | 15 | - | - | 5 × 2,3 | Fertiges Produkt | |
128.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 16 | 30 | 15 | - | - | 5 × 2,3 | Fertiges Produkt | |
128.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 17 | 30 | 15 | - | - | 5 × 2,3 | Fertiges Produkt | |
128.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 18 | 30 | 15 | - | - | 6 × 2,8 | Fertiges Produkt | |
128.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 19 | 30 | 15 | - | - | 6 × 2,8 | Fertiges Produkt | |
128.73 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 20 | 30 | 15 | - | - | 6 × 2,8 | Fertiges Produkt | |
128.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 22 | 30 | 15 | - | - | 6 × 2,8 | Fertiges Produkt | |
97.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 12 | 40 | 15 | 50 | 15 | NA | Produkt mit Vorbohrung | ||
131.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 12 | 40 | 15 | - | - | 4 × 1,8 | Fertiges Produkt | |
100.38 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 14 | 40 | 15 | - | - | 5 × 2,3 | Fertiges Produkt | |
100.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 15 | 40 | 15 | - | - | 5 × 2,3 | Fertiges Produkt | |
100.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 16 | 40 | 15 | - | - | 5 × 2,3 | Fertiges Produkt | |
100.29 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 17 | 40 | 15 | - | - | 5 × 2,3 | Fertiges Produkt | |
100.25 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 18 | 40 | 15 | - | - | 6 × 2,8 | Fertiges Produkt | |
100.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 19 | 40 | 15 | - | - | 6 × 2,8 | Fertiges Produkt | |
100.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 20 | 40 | 15 | - | - | 6 × 2,8 | Fertiges Produkt | |
100.09 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 22 | 40 | 15 | - | - | 6 × 2,8 | Fertiges Produkt | |
99.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 25 | 40 | 15 | - | - | 8 × 3,3 | Fertiges Produkt | |
99.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 28 | 40 | 15 | - | - | 8 × 3,3 | Fertiges Produkt | |
99.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 30 | 40 | 15 | - | - | 8 × 3,3 | Fertiges Produkt | |
111.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 15 | 20 | 30 | 50 | 20 | NA | Produkt mit Vorbohrung | |
103.89 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 15 | 20 | 30 | - | - | 5 × 2,3 | Fertiges Produkt | |
117.81 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 16 | 20 | 30 | - | - | 5 × 2,3 | Fertiges Produkt | |
117.75 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 17 | 20 | 30 | - | - | 5 × 2,3 | Fertiges Produkt | |
117.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 18 | 20 | 30 | - | - | 6 × 2,8 | Fertiges Produkt | |
117.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 19 | 20 | 30 | - | - | 6 × 2,8 | Fertiges Produkt | |
117.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 20 | 20 | 30 | - | - | 6 × 2,8 | Fertiges Produkt | |
117.42 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 22 | 20 | 30 | - | - | 6 × 2,8 | Fertiges Produkt | |
117.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 25 | 20 | 30 | - | - | 8 × 3,3 | Fertiges Produkt | |
116.89 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 28 | 20 | 30 | - | - | 8 × 3,3 | Fertiges Produkt | |
116.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 30 | 20 | 30 | - | - | 8 × 3,3 | Fertiges Produkt | |
139.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 20 | 25 | 30 | 60 | 20 | NA | Produkt mit Vorbohrung | ||
123.37 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 20 | 25 | 30 | - | - | 6 × 2,8 | Fertiges Produkt | |
137.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 22 | 25 | 30 | - | - | 6 × 2,8 | Fertiges Produkt | |
136.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 25 | 25 | 30 | - | - | 8 × 3,3 | Fertiges Produkt | |
136.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 28 | 25 | 30 | - | - | 8 × 3,3 | Fertiges Produkt | |
136.49 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 30 | 25 | 30 | - | - | 8 × 3,3 | Fertiges Produkt | |
136.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 32 | 25 | 30 | - | - | 10 × 3,3 | Fertiges Produkt | |
135.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 35 | 25 | 30 | - | - | 10 × 3,3 | Fertiges Produkt | |
127.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 20 | 30 | 30 | 75 | 20 | NA | Produkt mit Vorbohrung | |
153.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 20 | 30 | 30 | - | - | 6 × 2,8 | Fertiges Produkt | |
167.21 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 22 | 30 | 30 | - | - | 6 × 2,8 | Fertiges Produkt | |
166.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 25 | 30 | 30 | - | - | 8 × 3,3 | Fertiges Produkt | |
166.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 28 | 30 | 30 | - | - | 8 × 3,3 | Fertiges Produkt | |
166.49 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 30 | 30 | 30 | - | - | 8 × 3,3 | Fertiges Produkt |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Form | Ausführung B | Wärmebehandlung | Induktionsgehärtete Zahnspitze |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Brüniert, außer Zahnbereich | Bearbeitung - Zähne | Verfügbar | Ausführung - Spiel | Verfügbar |
Lager | NA | Toleranz - Wellenbohrung | H7 | Werkstoff - Metallbuchse | NA |
Präzisionskategorie(JIS alt) | N7 | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung - Wellenbohrung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Anzahl - Zähne
Seitenbreite(mm)
Durchmesser der Nabe(φ)
Länge der Nabe(mm)
Nut (Breite × Tiefe)(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften