Stirn-Zahnräder / SSCP / Stahl / brüniert / Form B / geradverzahnt / Modul 2.5, 5.0, 10.0, 20.0 / Ø H7

Stirn-Zahnräder / SSCP / Stahl / brüniert / Form B / geradverzahnt / Modul 2.5, 5.0, 10.0, 20.0 / Ø H7
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff EN 1.1191 Equiv. oder Stahl, / , Bauform Form B, / , Zähnezahl 20 - 40, / , Zahnradbreite 10 - 60 mm, / , Modul 0.7958 - 6.3662 mm | P10 | P15 | P2.5 | P20 | P5.0 mm, / , Bohrungsdurchmesser 6 - 45 mm, / , Nabendurchmesser 13 - 150 mm



Stirnzahnräder von KOHARA GEAR INDUSTRY sind enorm vielseitig einsetzbar. Vor allem bei Anwendungen mit speziellen Anforderungen an Genauigkeit zeigen sie ihre Stärke: eine präzise Übertragung von Bewegung und Drehmoment – und das bei einer erstaunlichen Robustheit. Sie haben zwischen 20 und 40 Zähne, wobei jedes Zahnrad eine Breite von 10 bis 60 mm aufweist. Der Bohrungsdurchmesser ist von 6 bis 45 mm wählbar, der Nabendurchmesser von 13 bis 150 mm. Dadurch bietet sich jeder Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Erhältlich sind diese Stirnzahnräder mit einem Modul von 0.7958 bis 6.3662 mm oder den Pitches P10, P15, P2.5, P20 oder P5.0 mm. Bei diesen Zahnrädern können Sie aus den zwei Werkstoffvarianten EN 1.1191 Equiv. und Stahl wählen. Der hochwertige Stahl bietet eine enorme Belastbarkeit und Formstabilität. Seine herausragende Festigkeit macht aus ihm gefertigte Zahnräder ideal für schwierige Bedingungen und hohe Temperaturen. Bei der Bauform handelt es sich um die Form B.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSCP2.5-20
SSCP2.5-20-H-7
SSCP2.5-20-P-6
SSCP2.5-20J6
SSCP2.5-25
SSCP2.5-25J8
SSCP2.5-30
SSCP2.5-30J8
SSCP2.5-40
SSCP2.5-40J10
SSCP2.5-40J12
SSCP2.5-40J14
SSCP2.5-40J15
SSCP5-20
SSCP5-20-H-9
SSCP5-20-H-10
SSCP5-20-H-11
SSCP5-20-H-12
SSCP5-20-H-13
SSCP5-20-H-14
SSCP5-20-H-15
SSCP5-20-H-16
SSCP5-20-H-17
SSCP5-20-H-18
SSCP5-20-H-19
SSCP5-20-N-8
SSCP5-20-N-9
SSCP5-20-N-10
SSCP5-20-N-11
SSCP5-20-N-12
SSCP5-20-P-8
SSCP5-20-P-9
SSCP5-20-P-10
SSCP5-20-P-11
SSCP5-20-P-12
SSCP5-20-P-13
SSCP5-20-P-14
SSCP5-20-P-15
SSCP5-20-P-16
SSCP5-20-P-17
SSCP5-20J8
SSCP5-20J10
SSCP5-20J12
SSCP5-25
SSCP5-25J10
SSCP5-25J12
SSCP5-25J14
SSCP5-25J15
SSCP5-25J16
SSCP5-25J17
SSCP5-30
SSCP5-30J10
SSCP5-30J12
SSCP5-30J14
SSCP5-30J15
SSCP5-30J16
SSCP5-30J17
SSCP5-30J18
SSCP5-30J19
SSCP5-30J20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Wellenbohrung Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Anzahl - Zähne Seitenbreite
(mm)
Toleranz - Wellenbohrung Durchmesser der Nabe
(φ)
Länge der Nabe
(mm)
Nut (Breite × Tiefe)
(mm)
Gewindestift (Zubehör) Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt

12.66 €

5.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung62010H71310--Produkt mit Vorbohrung

19.83 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung72010-1310--Fertiges Produkt

22.72 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde62010-1310-M4Fertiges Produkt

23.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde62010H71310-M4Fertiges Produkt

12.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung82510H71710--Produkt mit Vorbohrung

23.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde82510H71710-M5Fertiges Produkt

14.64 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung83010H72110--Produkt mit Vorbohrung

25.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde83010H72110-M5Fertiges Produkt

19.13 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung104010H72810--Produkt mit Vorbohrung

39.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde104010H728104 × 1,8M4Fertiges Produkt

51.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde124010H728104 × 1,8M4Fertiges Produkt

51.49 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde144010H728105 × 2,3M4Fertiges Produkt

51.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde154010H728105 × 2,3M4Fertiges Produkt

19.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung82015H72515--Produkt mit Vorbohrung

26.33 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung92015-2515--Fertiges Produkt

26.33 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung102015-2515--Fertiges Produkt

26.33 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung112015-2515--Fertiges Produkt

26.33 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung122015-2515--Fertiges Produkt

26.33 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung132015-2515--Fertiges Produkt

26.33 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung142015-2515--Fertiges Produkt

26.33 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung152015-2515--Fertiges Produkt

26.33 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung162015-2515--Fertiges Produkt

26.33 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung172015-2515--Fertiges Produkt

26.33 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung182015-2515--Fertiges Produkt

26.33 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung192015-2515--Fertiges Produkt

32.84 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde82015-25153X1,4M4Fertiges Produkt

32.84 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde92015-25153X1,4M4Fertiges Produkt

32.84 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde102015-25153X1,4M4Fertiges Produkt

32.84 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde112015-25154X1,8M4Fertiges Produkt

32.84 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde122015-25154X1,8M4Fertiges Produkt

29.23 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde82015-2515-M4Fertiges Produkt

29.23 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde92015-2515-M4Fertiges Produkt

29.23 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde102015-2515-M4Fertiges Produkt

29.23 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde112015-2515-M4Fertiges Produkt

29.23 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde122015-2515-M4Fertiges Produkt

29.23 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde132015-2515-M5Fertiges Produkt

29.23 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde142015-2515-M5Fertiges Produkt

29.23 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde152015-2515-M5Fertiges Produkt

29.23 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde162015-2515-M5Fertiges Produkt

29.23 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde172015-2515-M5Fertiges Produkt

30.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde82015H72515-M5Fertiges Produkt

60.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde102015H725154 × 1,8M4Fertiges Produkt

60.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde122015H725154 × 1,8M4Fertiges Produkt

22.62 €

11.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung102515H73215--Produkt mit Vorbohrung

52.80 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde102515H732154 × 1,8M4Fertiges Produkt

64.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde122515H732154 × 1,8M4Fertiges Produkt

64.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde142515H732155 × 2,3M4Fertiges Produkt

63.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde152515H732155 × 2,3M4Fertiges Produkt

63.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde162515H732155 × 2,3M4Fertiges Produkt

63.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde172515H732155 × 2,3M4Fertiges Produkt

31.13 €

15.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung103015H73815--Produkt mit Vorbohrung

62.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde103015H738154 × 1,8M4Fertiges Produkt

73.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde123015H738154 × 1,8M4Fertiges Produkt

73.81 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde143015H738155 × 2,3M4Fertiges Produkt

73.78 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde153015H738155 × 2,3M4Fertiges Produkt

73.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde163015H738155 × 2,3M4Fertiges Produkt

73.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde173015H738155 × 2,3M4Fertiges Produkt

73.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde183015H738156 × 2,8M5Fertiges Produkt

73.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde193015H738156 × 2,8M5Fertiges Produkt

73.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde203015H738156 × 2,8M5Fertiges Produkt

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Form Ausführung B Wärmebehandlung NA
Oberflächenbehandlung Brüniert Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar
Lager NA Werkstoff - Metallbuchse NA Präzisionskategorie(JIS alt) N8
Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support