Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Wellenbohrungskonfig. | Seitenbreite (mm) | Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser (Ø) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Abmessungen Schraubenbohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 20 | Rundbohrung | 5 | 6 | L | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
92.63 € 46.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 | 20 | Rundbohrung + Gewinde | 5 | 6 | L | NA | M4 | 4 | Fertiges Produkt | |
90.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 20 | Rundbohrung | 5 | 6 | R | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
101.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | Rundbohrung | 6 | 6 | L | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
113.55 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | Rundbohrung + Gewinde | 6 | 6 | L | NA | M4 | 4 | Fertiges Produkt | |
124.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | Rundbohrung + Gewinde | 6 | 8 | L | NA | M5 | 4 | Fertiges Produkt | |
101.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | Rundbohrung | 6 | 6 | R | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
113.55 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | Rundbohrung + Gewinde | 6 | 6 | R | NA | M4 | 4 | Fertiges Produkt | |
124.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | Rundbohrung + Gewinde | 6 | 8 | R | NA | M5 | 4 | Fertiges Produkt | |
106.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | Rundbohrung | 6 | 8 | L | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
117.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | Rundbohrung + Gewinde | 6 | 8 | L | NA | M5 | 5 | Fertiges Produkt | |
140.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | Federnut + Gewinde | 6 | 10 | L | 4 × 1,8 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
140.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | Federnut + Gewinde | 6 | 12 | L | 4 × 1,8 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
106.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | Rundbohrung | 6 | 8 | R | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
117.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | Rundbohrung + Gewinde | 6 | 8 | R | NA | M5 | 5 | Fertiges Produkt | |
140.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | Federnut + Gewinde | 6 | 10 | R | 4 × 1,8 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
140.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | Federnut + Gewinde | 6 | 12 | R | 4 × 1,8 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
89.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Rundbohrung | 8 | 8 | L | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
99.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Rundbohrung + Gewinde | 8 | 8 | L | NA | M5 | 6.5 | Fertiges Produkt | |
123.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Federnut + Gewinde | 8 | 10 | L | 4 × 1,8 | M4 | 6.5 | Fertiges Produkt | |
89.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Rundbohrung | 8 | 8 | R | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
99.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Rundbohrung + Gewinde | 8 | 8 | R | NA | M5 | 6.5 | Fertiges Produkt | |
123.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Federnut + Gewinde | 8 | 10 | R | 4 × 1,8 | M4 | 6.5 | Fertiges Produkt | |
96.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 25 | Rundbohrung | 9 | 10 | L | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
120.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 9 | 10 | L | 4 × 1,8 | M4 | 5.75 | Fertiges Produkt | |
134.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 9 | 12 | L | 4 × 1,8 | M4 | 5.75 | Fertiges Produkt | |
134.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 9 | 14 | L | 5 × 2,3 | M4 | 5.75 | Fertiges Produkt | |
96.92 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 25 | Rundbohrung | 9 | 10 | R | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
120.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 9 | 10 | R | 4 × 1,8 | M4 | 5.75 | Fertiges Produkt | |
134.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 9 | 12 | R | 4 × 1,8 | M4 | 5.75 | Fertiges Produkt | |
134.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 9 | 14 | R | 5 × 2,3 | M4 | 5.75 | Fertiges Produkt | |
112.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 30 | Rundbohrung | 10 | 10 | L | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
112.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 30 | Rundbohrung | 10 | 10 | R | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
101.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Rundbohrung | 10 | 12 | L | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
133.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Federnut + Gewinde | 10 | 12 | L | 4 × 1,8 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
101.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Federnut + Gewinde | 10 | 14 | L | 5 × 2,3 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
100.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Federnut + Gewinde | 10 | 15 | L | 5 × 2,3 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
100.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Federnut + Gewinde | 10 | 16 | L | 5 × 2,3 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
101.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Rundbohrung | 10 | 12 | R | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
133.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Federnut + Gewinde | 10 | 12 | R | 4 × 1,8 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
101.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Federnut + Gewinde | 10 | 14 | R | 5 × 2,3 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
100.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Federnut + Gewinde | 10 | 15 | R | 5 × 2,3 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
100.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Federnut + Gewinde | 10 | 16 | R | 5 × 2,3 | M4 | 7 | Fertiges Produkt | |
104.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Rundbohrung | 12 | 12 | L | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
95.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 12 | 12 | L | 4 × 1,8 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
103.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 12 | 14 | L | 5 × 2,3 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
103.29 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 12 | 15 | L | 5 × 2,3 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
147.82 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 12 | 16 | L | 5 × 2,3 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
103.25 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 12 | 17 | L | 5 × 2,3 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
103.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 12 | 18 | L | 6 × 2,8 | M5 | 5 | Fertiges Produkt | |
103.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 12 | 19 | L | 6 × 2,8 | M5 | 5 | Fertiges Produkt | |
104.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Rundbohrung | 12 | 12 | R | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
95.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 12 | 12 | R | 4 × 1,8 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
103.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 12 | 14 | R | 5 × 2,3 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
103.29 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 12 | 15 | R | 5 × 2,3 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
147.82 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 12 | 16 | R | 5 × 2,3 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
103.25 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 12 | 17 | R | 5 × 2,3 | M4 | 5 | Fertiges Produkt | |
103.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 12 | 18 | R | 6 × 2,8 | M5 | 5 | Fertiges Produkt | |
103.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 12 | 19 | R | 6 × 2,8 | M5 | 5 | Fertiges Produkt | |
133.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 30 | Rundbohrung | 12 | 12 | L | NA | - | - | Produkt mit Vorbohrung |
Loading...
Modell | Spiralförmiges Kegelrad | Übersetzungsverhältnis | 1 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Induktionsgehärtet | Geschliffener Zahn | Verfügbar | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Präzisionskategorie(* New JIS) | Klasse 2 | Wellenbohrung, Toleranz | H7 | Spiralwinkel(deg) | 35 |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Modul
Anz. Zähne
Wellenbohrungskonfig.
Seitenbreite(mm)
Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser(Ø)
Drehrichtung
Passfedernut(mm)
Größe von Schraube und Bohrung
Abmessungen Schraubenbohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften