Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Wellenbohrungskonfig. | Seitenbreite (mm) | Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser (Ø) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | Rundbohrung + Gewinde | 4.5 | 8 | L | NA | 2-M4 | Fertiges Produkt | |
32.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | Rundbohrung + Gewinde | 4.5 | 8 | R | NA | 2-M4 | Fertiges Produkt | |
37.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | Rundbohrung + Gewinde | 7 | 10 | L | NA | 2-M4 | Fertiges Produkt | |
37.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | Rundbohrung + Gewinde | 7 | 10 | R | NA | 2-M4 | Fertiges Produkt | |
51.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | Federnut + Gewinde | 9 | 14 | L | 5X2,3 | 2-M4 | Fertiges Produkt | |
51.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | Federnut + Gewinde | 9 | 14 | R | 5X2,3 | 2-M4 | Fertiges Produkt | |
83.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | Federnut + Gewinde | 11 | 18 | L | 6X2,8 | 2-M5 | Fertiges Produkt | ||
83.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | Federnut + Gewinde | 11 | 18 | R | 6X2,8 | 2-M5 | Fertiges Produkt | |
99.67 € | 1 | 27 Arbeitstage | 10 | 3 | Federnut + Gewinde | 14 | 20 | L | 6X2,8 | 2-M5 | Fertiges Produkt | ||
99.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Federnut + Gewinde | 14 | 20 | R | 6X2,8 | 2-M5 | Fertiges Produkt | |
119.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.5 | Federnut + Gewinde | 16 | 25 | L | 8X3,3 | 2-M6 | Fertiges Produkt | |
119.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | Federnut + Gewinde | 16 | 25 | R | 8X3,3 | 2-M6 | Fertiges Produkt | |
100.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Federnut + Gewinde | 18 | 28 | L | 8X3,3 | 2-M6 | Fertiges Produkt | ||
100.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Federnut + Gewinde | 18 | 28 | R | 8X3,3 | 2-M6 | Fertiges Produkt | ||
192.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Federnut + Gewinde | 23 | 30 | L | 8X3,3 | 2-M6 | Fertiges Produkt | ||
192.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Federnut + Gewinde | 23 | 30 | R | 8X3,3 | 2-M6 | Fertiges Produkt | ||
245.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6.0 | Federnut + Gewinde | 27 | 40 | L | 12X3,3 | 2-M8 | Fertiges Produkt | ||
245.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6.0 | Federnut + Gewinde | 27 | 40 | R | 12X3,3 | 2-M8 | Fertiges Produkt | ||
373.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8.0 | Rundbohrung + Gewinde | 35 | 80 | L | NA | 6-M10 | Produkt mit Vorbohrung | ||
373.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8.0 | Rundbohrung + Gewinde | 35 | 80 | R | NA | 6-M10 | Produkt mit Vorbohrung | ||
691.86 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 10 | Rundbohrung + Gewinde | 45 | 100 | L | NA | 6-M10 | Produkt mit Vorbohrung | ||
691.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Rundbohrung + Gewinde | 45 | 100 | R | NA | 6-M10 | Produkt mit Vorbohrung | ||
32.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | Rundbohrung + Gewinde | 4.5 | 10 | L | NA | 2-M4 | Fertiges Produkt | |
32.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | Rundbohrung + Gewinde | 4.5 | 10 | R | NA | 2-M4 | Fertiges Produkt | |
41.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | Federnut + Gewinde | 7 | 12 | L | 4X1,8 | 2-M4 | Fertiges Produkt | |
41.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | Federnut + Gewinde | 7 | 12 | R | 4X1,8 | 2-M4 | Fertiges Produkt | |
51.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | Federnut + Gewinde | 9 | 16 | L | 5X2,3 | 2-M4 | Fertiges Produkt | |
51.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | Federnut + Gewinde | 9 | 16 | R | 5X2,3 | 2-M4 | Fertiges Produkt | |
83.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | Federnut + Gewinde | 11 | 20 | L | 6X2,8 | 2-M5 | Fertiges Produkt | |
83.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | Federnut + Gewinde | 11 | 20 | R | 6X2,8 | 2-M5 | Fertiges Produkt | |
99.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Federnut + Gewinde | 14 | 22 | L | 6X2,8 | 2-M5 | Fertiges Produkt | |
99.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Federnut + Gewinde | 14 | 22 | R | 6X2,8 | 2-M5 | Fertiges Produkt | |
119.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | Federnut + Gewinde | 16 | 28 | L | 8X3,3 | 2-M6 | Fertiges Produkt | |
119.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | Federnut + Gewinde | 16 | 28 | R | 8X3,3 | 2-M6 | Fertiges Produkt | |
100.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | Federnut + Gewinde | 18 | 30 | L | 8X3,3 | 2-M6 | Fertiges Produkt | |
100.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | Federnut + Gewinde | 18 | 30 | R | 8X3,3 | 2-M6 | Fertiges Produkt | |
192.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Federnut + Gewinde | 23 | 35 | L | 10X3,3 | 2-M8 | Fertiges Produkt | ||
192.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Federnut + Gewinde | 23 | 35 | R | 10X3,3 | 2-M8 | Fertiges Produkt | ||
244.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6.0 | Federnut + Gewinde | 27 | 45 | L | 14X3,8 | 2-M10 | Fertiges Produkt | ||
244.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6.0 | Federnut + Gewinde | 27 | 45 | R | 14X3,8 | 2-M10 | Fertiges Produkt |
Loading...
Modell | Spiralförmiges Kegelrad | Anz. Zähne | 20 | Übersetzungsverhältnis | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | Aufgekohlt und Gehärtet | Geschliffener Zahn | NA |
Oberflächenbehandlung | NA | Präzisionskategorie(* New JIS) | Klasse 4 | Wellenbohrung, Toleranz | H7 |
Spiralwinkel(deg) | 35 | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.7242 äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modul
Wellenbohrungskonfig.
Seitenbreite(mm)
Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser(Ø)
Drehrichtung
Passfedernut(mm)
Größe von Schraube und Bohrung
Spezifikationen Wellenbohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften