Gesinterte Kegelräder

Gesinterte Kegelräder
SMF5040 made, high precision sintered gear, porous and retains lubricity. Saves machining and reduces costs, JISB 1704, grade 5 high precision bevel gear.

(i)Hinweis

  • *Einzeln verkauft, nicht als Set. Bitte seien Sie vorsichtig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LM0.8-20
LM1-20
LM1.5-20
LM1.25-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModul Seitenbreite
(mm)
Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser
(Ø)

5.43 €

1 5 Arbeitstage 100.84.244

6.02 €

1 5 Arbeitstage 1014.955

10.60 €

1 6 Arbeitstage 101.58.486

6.91 €

1 5 Arbeitstage 101.256.366

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kegelrad Anz. Zähne 20 Übersetzungsverhältnis 1
Werkstoff Guss Wärmebehandlung NA Geschliffener Zahn NA
Wellenbohrungskonfig. Rundbohrung Oberflächenbehandlung NA Präzisionskategorie(* New JIS) Klasse 5
Wellenbohrung, Toleranz H8 Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Vorbohrung Werkstoff (Einzelheiten) JIS-SMF5040

Technischer Support