Kegelräder

Kegelräder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Normal miter is set with an axis angle of 90°, but an axis angle set arbitrarily is called angular miter. SAM The angular miter is a standardized product with axis angles of 45°, 60°, and 120°.

[Features]
· Normal miter is set with an axis angle of 90°, but an axis angle set arbitrarily is called angular miter.
· SAM The angular miter is a standardized product with axis angles of 45°, 60°, and 120°.
· Use the same model number for pairing.
· Other axis angles can also be produced as a custom order, but please note that there may be cases where manufacturing is not possible, due to limitations of the machine.

(i)Hinweis

  • *Einzeln verkauft, nicht als Set. Bitte seien Sie vorsichtig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAM1.5-20045
SAM1.5-20060
SAM1.5-20120
SAM2-20045
SAM2-20060
SAM2-20120
SAM2.5-20045
SAM2.5-20060
SAM2.5-20120
SAM3-20045
SAM3-20060
SAM3-20120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModul Seitenbreite
(mm)
Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser
(Ø)
Wellenwinkel
(°)

19.29 €

9.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101.511845

22.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.59860

22.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.558120

27.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102151045

27.16 €

1 6 Arbeitstage 102121260

27.23 €

1 6 Arbeitstage 1026.512120

36.97 €

19.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.5181245

40.59 €

1 6 Arbeitstage 102.5151460

40.90 €

1 6 Arbeitstage 102.58.514120

54.89 €

1 6 Arbeitstage 103221445

54.26 €

1 6 Arbeitstage 103181660

54.73 €

1 6 Arbeitstage 1031016120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kegelrad Anz. Zähne 20 Übersetzungsverhältnis 1
Werkstoff Stahl Wärmebehandlung NA Geschliffener Zahn NA
Wellenbohrungskonfig. Rundbohrung Oberflächenbehandlung Brüniert Präzisionskategorie(* New JIS) Klasse 3
Wellenbohrung, Toleranz H7 Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Vorbohrung Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support