Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUMA1-20 |
SUMA1-25 |
SUMA1.5-20 |
SUMA1.5-25 |
SUMA2-20 |
SUMA2-25 |
SUMA2.5-20 |
SUMA2.5-25 |
SUMA3-20 |
SUMA3-25 |
SUMA4-20 |
SUMA4-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Wellenbohrungskonfig. | Seitenbreite (mm) | Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser (Ø) | Passfedernut (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 | 20 | Rundbohrung + Gewinde | 5 | 6 | NA | M4 | |
37.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | Rundbohrung + Gewinde | 6 | 6 | NA | M4 | ||
44.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Rundbohrung + Gewinde | 8 | 8 | NA | M4 | ||
55.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 25 | Rundbohrung + Gewinde | 9 | 10 | NA | M4 | ||
63.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Federnut + Gewinde | 10 | 12 | 4X1,8 | M4 | ||
80.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | Federnut + Gewinde | 12 | 12 | 4X1,8 | M4 | ||
90.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | Federnut + Gewinde | 12 | 14 | 5X2,3 | M5 | ||
116.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 15 | 16 | 5X2,3 | M5 | ||
129.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Federnut + Gewinde | 15 | 16 | 5X2,3 | M5 | ||
111.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | Federnut + Gewinde | 20 | 20 | 6X2,8 | M5 | ||
147.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | Federnut + Gewinde | 20 | 20 | 6X2,8 | M5 | ||
230.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | Federnut + Gewinde | 25 | 30 | 8X3,3 | M6 |
Loading...
Modell | Kegelrad | Übersetzungsverhältnis | 1 | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Geschliffener Zahn | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
Präzisionskategorie(* New JIS) | Klasse 3 | Wellenbohrung, Toleranz | H7 | Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Vorbohrung |
Werkstoff (Einzelheiten) | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Modul
Anz. Zähne
Wellenbohrungskonfig.
Seitenbreite(mm)
Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser(Ø)
Passfedernut(mm)
Größe von Schraube und Bohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften