Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DM0.5-20 |
DM0.8-20 |
DM1-20 |
DM1.5-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Seitenbreite (mm) | Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73 € 1.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.5 | 2.5 | 3 | |
3.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.8 | 3.5 | 5 | ||
4.38 € 1.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 | 4.5 | 6 | |
5.78 € 2.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | 7 | 8 |
Loading...
Modell | Kegelrad | Anz. Zähne | 20 | Übersetzungsverhältnis | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Wärmebehandlung | NA | Geschliffener Zahn | NA |
Wellenbohrungskonfig. | Rundbohrung | Oberflächenbehandlung | NA | Präzisionskategorie(* New JIS) | Klasse 6 |
Wellenbohrung, Toleranz | Nicht wählbar | Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Vorbohrung | Werkstoff (Einzelheiten) | Duracon (M90-44) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Modul
Seitenbreite(mm)
Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften