Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KSP031001GUL |
KSP031001GUR |
KSP040001GUL |
KSP040001GUR |
KSP078001GUL |
KSP078001GUR |
KSP105001GUL |
KSP105001GUR |
KSP132001GUL |
KSP132001GUR |
KSP157001GUL |
KSP157001GUR |
KSP184001GUL |
KSP184001GUR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Seitenbreite (mm) | Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser (Ø) | Drehrichtung | Werkstoff (Einzelheiten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | 7 | 10 | L | EN 1.7242 äquiv. | ||
316.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | 7 | 10 | R | EN 1.7242 äquiv. | ||
334.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 9 | 12 | L | EN 1.7242 äquiv. | ||
334.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 9 | 12 | R | EN 1.7242 äquiv. | ||
447.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 22 | 18 | 20 | L | EN 1.7264 äquiv. | ||
447.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 22 | 18 | 20 | R | EN 1.7264 äquiv. | ||
549.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 23 | 25 | 26 | L | EN 1.7264 äquiv. | ||
520.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 23 | 25 | 26 | R | EN 1.7264 äquiv. | ||
645.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 26 | 29 | 30 | L | EN 1.7264 äquiv. | ||
682.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 26 | 29 | 30 | R | EN 1.7264 äquiv. | ||
848.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 28 | 34 | 32 | L | EN 1.7264 äquiv. | ||
848.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 28 | 34 | 32 | R | EN 1.7264 äquiv. | ||
1,014.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6.0 | 30 | 38 | 40 | L | EN 1.7264 äquiv. | ||
1,014.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6.0 | 30 | 38 | 40 | R | EN 1.7264 äquiv. |
Loading...
Modell | Spiralförmiges Kegelrad | Übersetzungsverhältnis | 1 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Aufgekohlt und Gehärtet | Geschliffener Zahn | Verfügbar | Wellenbohrungskonfig. | Rundbohrung |
Oberflächenbehandlung | NA | Präzisionskategorie(* New JIS) | Klasse 0 | Wellenbohrung, Toleranz | H7 |
Spiralwinkel(deg) | 35 | Passfedernut(mm) | NA | Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Vorbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modul
Anz. Zähne
Seitenbreite(mm)
Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser(Ø)
Drehrichtung
Werkstoff (Einzelheiten)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften