Konfigurierbar in Werkstoff JIS bis KBK702 oder Messing, / , Zähnezahl 10 - 15, / , Modul 1 - 4 mm, / , Bohrungsdurchmesser 6 - 20 mm, / , Nabendurchmesser 15 - 70 mm
Im Gegensatz zu konventionellen Stirnzahnrädern bieten diese Schrägstirnräder von KOHARA GEAR INDUSTRY mehr Widerstandsfähigkeit unter Belastung und eine größere Effizienz bei hohen Drehzahlen. Wegen ihrer Schräge können sie auch leicht geneigte Wellen miteinander verbinden. Jedes Zahnrad hat 10 bis 15 Zähne. Die wählbaren Konfigurationen decken Bohrungsdurchmesser von 6 bis 20 mm und Nabendurchmesser von 15 bis 70 mm ab, um Ihre Anwendung präzise zu unterstützen. Erhältlich sind die Schrägstirnräder mit einem Modul von 1 bis 4 mm. Erhältlich sind sie in diesen zwei Werkstoffvarianten: JIS bis KBK702 und Messing.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AN1-13L |
AN1-13R |
AN1-15L |
AN1-15R |
AN1.5-10L |
AN1.5-10R |
AN1.5-13L |
AN1.5-13R |
AN1.5-15L |
AN1.5-15R |
AN2-10L |
AN2-10R |
AN2-13L |
AN2-13R |
AN2-15L |
AN2-15R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Drehrichtung | Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. | Flächenbreite (mm) | Nabendurchmesser B (φ) | Bohrungsdurchmesser a (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 13 | Links | 6 | 10 | 15 | 6 | |
36.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 13 | Rechts | 6 | 10 | 15 | 6 | |
37.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | Links | 6 | 10 | 18 | 6 | |
37.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | Rechts | 6 | 10 | 18 | 6 | ||
32.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 10 | Links | 8 | 15 | 16 | 8 | ||
32.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 10 | Rechts | 8 | 15 | 16 | 8 | ||
46.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 13 | Links | 10 | 15 | 23 | 10 | |
46.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 13 | Rechts | 10 | 15 | 23 | 10 | |
47.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 15 | Links | 10 | 15 | 25 | 10 | |
47.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 15 | Rechts | 10 | 15 | 25 | 10 | ||
56.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | Links | 12 | 20 | 22 | 12 | ||
56.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | Rechts | 12 | 20 | 22 | 12 | |
71.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 13 | Links | 12 | 20 | 30 | 12 | ||
71.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 13 | Rechts | 12 | 20 | 30 | 12 | ||
101.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | Links | 12 | 20 | 35 | 12 | ||
101.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | Rechts | 12 | 20 | 35 | 12 |
Loading...
Werkstoff | Messing | Wärmebehandlung | NA | Geschliffener Zahn | NA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Wellenbohrungskonfig. | Rundbohrung | Toleranz für Bohrungs-Ø | H7 |
Material Metallsystem | Kupferlegierung (Aluminium Bronze) , JIS-KBK702 | Torsionswinkel(°) | 45 | Präzisionskategorie | N9 Sorte |
Passfedernut(mm) | NA | Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Vorbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modul
Anz. Zähne
Drehrichtung
Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø.
Flächenbreite(mm)
Nabendurchmesser B(φ)
Bohrungsdurchmesser a(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften