Konfigurierbar in Werkstoff PA oder Kunststoff, / , Zähnezahl 10 - 20, / , Modul 1.5 - 3 mm, / , Bohrungsdurchmesser 6 - 15 mm, / , Nabendurchmesser 16 - 60 mm
Diese Schrägstirnräder von KOHARA GEAR INDUSTRY bieten eine bemerkenswerte Kombination aus Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und Effizienz, selbst bei hohen Drehzahlen. Anders als herkömmliche Stirnzahnräder können sie durch ihre Schräge auch leicht geneigte Wellen verbinden. Jedes Zahnrad hat 10 bis 20 Zähne. Die wählbaren Konfigurationen decken Bohrungsdurchmesser von 6 bis 15 mm und Nabendurchmesser von 16 bis 60 mm ab, um Ihre Anwendung exakt zu unterstützen. Erhältlich sind die Schrägstirnräder mit einem Modul von 1.5 bis 3 mm. Erhältlich sind sie in diesen zwei Werkstoffvarianten: PA und Kunststoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Drehrichtung | Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. | Flächenbreite (mm) | Nabendurchmesser B (φ) | Bohrungsdurchmesser a (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 10 | Links | 6 | 15 | 16 | 6 | |
18.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 10 | Rechts | 6 | 15 | 16 | 6 | ||
22.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 13 | Links | 8 | 15 | 23 | 8 | ||
22.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 13 | Rechts | 8 | 15 | 23 | 8 | ||
24.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 15 | Links | 8 | 15 | 25 | 8 | ||
24.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 15 | Rechts | 8 | 15 | 25 | 8 | ||
28.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Links | 10 | 15 | 30 | 10 | ||
28.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Rechts | 10 | 15 | 30 | 10 | ||
21.22 € 11.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 10 | Links | 10 | 20 | 22 | 10 | ||
24.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | Rechts | 10 | 20 | 22 | 10 | |
28.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 13 | Links | 10 | 20 | 30 | 10 | ||
28.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 13 | Rechts | 10 | 20 | 30 | 10 | ||
29.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | Links | 10 | 20 | 35 | 10 | ||
29.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | Rechts | 10 | 20 | 35 | 10 | ||
41.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Links | 12 | 20 | 45 | 12 | ||
41.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Rechts | 12 | 20 | 45 | 12 | ||
24.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 10 | Links | 10 | 22 | 26 | 10 | ||
24.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 10 | Rechts | 10 | 22 | 26 | 10 | ||
35.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 13 | Links | 12 | 22 | 35 | 12 | ||
35.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 13 | Rechts | 12 | 22 | 35 | 12 | |
38.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 15 | Links | 12 | 22 | 40 | 12 | ||
38.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 15 | Rechts | 12 | 22 | 40 | 12 | ||
57.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | Links | 12 | 22 | 60 | 12 | ||
57.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | Rechts | 12 | 22 | 60 | 12 | ||
32.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Links | 12 | 25 | 34 | 12 | ||
32.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Rechts | 12 | 25 | 34 | 12 | ||
42.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 13 | Links | 15 | 25 | 45 | 15 | ||
42.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 13 | Rechts | 15 | 25 | 45 | 15 | ||
52.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | Links | 15 | 25 | 50 | 15 | ||
52.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | Rechts | 15 | 25 | 50 | 15 | ||
76.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Links | 15 | 25 | 60 | 15 | |
76.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Rechts | 15 | 25 | 60 | 15 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Wärmebehandlung | NA | Geschliffener Zahn | NA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Wellenbohrungskonfig. | Rundbohrung | Toleranz für Bohrungs-Ø | Nicht wählbar |
Material Metallsystem | Nylon (Blau), MC901 | Torsionswinkel(°) | 45 | Präzisionskategorie | N9 Sorte |
Passfedernut(mm) | NA | Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Vorbohrung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Modul
Anz. Zähne
Drehrichtung
Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø.
Flächenbreite(mm)
Nabendurchmesser B(φ)
Bohrungsdurchmesser a(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften