Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KWG0.5-R1 |
KWG0.5-R2 |
KWG0.8-R1 |
KWG0.8-R2 |
KWG1-R1 |
KWG1-R2 |
KWG1.5-R1 |
KWG1.5-R2 |
KWG2-R1 |
KWG2-R2 |
KWG2.5-R1 |
KWG2.5-R2 |
KWG3-R1 |
KWG3-R2 |
KWG4-R1 |
KWG4-R2 |
KWG5-R1 |
KWG6-R1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Modul | Anzahl Gewindegänge | Gangwinkel (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 0.5 | 1 | 3°11′ | ||
66.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 0.5 | 2 | 6°20′ | ||
64.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 3°49′ | ||
75.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | 0.8 | 2 | 7°36′ | ||
74.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18.2 | 30 | 1 | 1 | 3°35′ | ||
80.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 18.2 | 30 | 1 | 2 | 7°08′ | ||
97.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26.2 | 40 | 1.5 | 1 | 3°26′ | ||
108.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 26.2 | 40 | 1.5 | 2 | 6°51′ | ||
138.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25.2 | 40 | 2 | 1 | 5°12′ | ||
143.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25.2 | 40 | 2 | 2 | 10°18′ | ||
123.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30.2 | 46 | 2.5 | 1 | 4°46′ | ||
126.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30.2 | 46 | 2.5 | 2 | 9°28′ | ||
158.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40.2 | 60 | 3 | 1 | 4°31′ | ||
163.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40.2 | 60 | 3 | 2 | 8°58′ | ||
233.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 45.2 | 75 | 4 | 1 | 5°43′ | ||
265.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 45.2 | 75 | 4 | 2 | 11°19′ | ||
377.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50.2 | 90 | 5 | 1 | 5°43′ | ||
464.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60.2 | 100 | 6 | 1 | 5°43′ |
Loading...
Ausführung | Schnecken | Werkstoff | EN 1.7220 äquiv. | Wärmebehandlung | Induktionsgehärtet |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | KHK, W, 001, Klasse 2 | Geschliffener Zahn | Verfügbar | Drehrichtung | R |
Schneckenform | W6 | Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Vorbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Seitenbreite(mm)
Modul
Anzahl Gewindegänge
Gangwinkel(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften