Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Modul | Anzahl Gewindegänge | Gangwinkel (°) | Drehrichtung | Passfedernut (mm) | Schneckenform | Position der Gewindebohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 18 | M3 | 0.5 | 1 | 2°36′ | R | - | W2 | 3 | Produkt mit Vorbohrung | |
9.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 18 | M3 | 0.5 | 2 | 5°13′ | R | - | W2 | 3 | Produkt mit Vorbohrung | ||
14.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | M4 | 0.8 | 1 | 3°17′ | R | - | W2 | 5 | Produkt mit Vorbohrung | ||
13.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | M4 | 0.8 | 2 | 6°34′ | R | - | W2 | 5 | Produkt mit Vorbohrung | ||
13.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | - | W2 | 5 | Produkt mit Vorbohrung | ||
13.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 2 | 7°11′ | R | - | W2 | 5 | Produkt mit Vorbohrung | ||
15.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 30 | - | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | |
29.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | M5 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | - | W1T | 5 | Fertiges Produkt | |
53.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 4X1,8 | W1K | 5 | Fertiges Produkt | |
19.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | - | 1.5 | 2 | 6°54′ | R | - | W1K | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
29.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | M5 | 1.5 | 2 | 6°54′ | R | - | W1T | 5 | Fertiges Produkt | |
53.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 2 | 6°54′ | R | 4X1,8 | W1K | 5 | Fertiges Produkt | |
13.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 37 | M5 | 1.25 | 1 | 3°25′ | R | - | W2 | 5 | Produkt mit Vorbohrung | |
18.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 37 | M5 | 1.25 | 2 | 6°50′ | R | - | W2 | 5 | Produkt mit Vorbohrung | ||
25.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 1 | 3°42′ | L | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
45.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | L | 4X1,8 | W1K | 7 | Fertiges Produkt | |
57.63 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | L | 5X2,3 | W1K | 7 | Fertiges Produkt | |
26.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 2 | 7°25′ | L | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
45.89 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 2 | 7°25′ | L | 4X1,8 | W1K | 7 | Fertiges Produkt | |
58.11 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 2 | 7°25′ | L | 5X2,3 | W1K | 7 | Fertiges Produkt | |
22.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 1 | 3°42′ | R | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
43.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | R | 4X1,8 | W1K | 7 | Fertiges Produkt | |
55.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | R | 5X2,3 | W1K | 7 | Fertiges Produkt | |
22.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 2 | 7°25′ | R | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
43.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 2 | 7°25′ | R | 4X1,8 | W1K | 7 | Fertiges Produkt | |
55.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 2 | 7°25′ | R | 5X2,3 | W1K | 7 | Fertiges Produkt | |
39.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 1 | 3°52′ | L | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
59.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | L | 5X2,3 | W1K | 9 | Fertiges Produkt | |
74.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | L | 5X2,3 | W1K | 9 | Fertiges Produkt | |
72.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | L | - | W1K | 9 | Fertiges Produkt | |
41.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 2 | 7°46′ | L | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
60.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | L | 5X2,3 | W1K | 9 | Fertiges Produkt | |
76.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | L | 5X2,3 | W1K | 9 | Fertiges Produkt | |
73.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | L | - | W1K | 9 | Fertiges Produkt | |
36.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 1 | 3°52′ | R | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
53.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | R | 5X2,3 | W1K | 9 | Fertiges Produkt | |
71.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | R | 5X2,3 | W1K | 9 | Fertiges Produkt | |
69.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | R | - | W1K | 9 | Fertiges Produkt | |
36.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 2 | 7°46′ | R | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
57.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | R | 5X2,3 | W1K | 9 | Fertiges Produkt | |
73.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | R | 5X2,3 | W1K | 9 | Fertiges Produkt | |
70.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | R | - | W1K | 9 | Fertiges Produkt | |
46.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 1 | 3°55′ | L | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
87.78 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 1 | 3°55′ | L | 5X2,3 | W1K | 10 | Fertiges Produkt | |
82.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | L | 6X2,8 | W1K | 10 | Fertiges Produkt | |
82.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | L | 6X2,8 | W1K | 10 | Fertiges Produkt | |
82.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | L | 6X2,8 | W1K | 10 | Fertiges Produkt | |
49.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 2 | 7°50′ | L | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
88.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 2 | 7°50′ | L | 5X2,3 | W1K | 10 | Fertiges Produkt | |
88.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | L | 6X2,8 | W1K | 10 | Fertiges Produkt | |
88.34 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | L | 6X2,8 | W1K | 10 | Fertiges Produkt | |
88.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | L | 6X2,8 | W1K | 10 | Fertiges Produkt | |
39.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 1 | 3°55′ | R | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 1 | 3°55′ | R | 5X2,3 | W1K | 10 | Fertiges Produkt | |
84.02 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | R | 6X2,8 | W1K | 10 | Fertiges Produkt | |
83.86 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | R | 6X2,8 | W1K | 10 | Fertiges Produkt | |
83.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | R | 6X2,8 | W1K | 10 | Fertiges Produkt | |
46.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 2 | 7°50′ | R | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
80.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 2 | 7°50′ | R | 5X2,3 | W1K | 10 | Fertiges Produkt | |
85.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | R | 6X2,8 | W1K | 10 | Fertiges Produkt |
Loading...
Ausführung | Schnecken | Werkstoff | EN 1.1191 äquiv. | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | KHK, W, 001, Klasse 4 | Geschliffener Zahn | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Seitenbreite(mm)
Größe von Schraube und Bohrung
Modul
Anzahl Gewindegänge
Gangwinkel(°)
Drehrichtung
Passfedernut(mm)
Schneckenform
Position der Gewindebohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften