Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Seitenbreite (mm) | Größe von Schraube und Bohrung | Modul | Anzahl Gewindegänge | Gangwinkel (°) | Passfedernut (mm) | Schneckenform | Position der Gewindebohrung (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 18 | M3 | 0.5 | 1 | 2°36′ | - | W2 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
21.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 18 | M3 | 0.5 | 2 | 5°13′ | - | W2 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
29.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | M4 | 0.8 | 1 | 3°17′ | - | W2 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
31.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | M4 | 0.8 | 2 | 6°34′ | - | W2 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
37.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | - | W2 | - | Produkt mit Vorbohrung | |
37.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 2 | 7°11′ | - | W2 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
52.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | - | 1.5 | 1 | 3°26′ | - | W2 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
61.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | M5 | 1.5 | 1 | 3°26′ | - | W2 | 5 | Fertiges Produkt | |
88.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | 4X1,8 | W2 | 5 | Fertiges Produkt | |
52.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | - | 1.5 | 2 | 6°54′ | - | W2 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
61.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | M5 | 1.5 | 2 | 6°54′ | - | W2 | 5 | Fertiges Produkt | |
88.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 2 | 6°54′ | 4X1,8 | W2 | 5 | Fertiges Produkt | |
66.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 1 | 3°42′ | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
91.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | 4X1,8 | W1 | 7 | Fertiges Produkt | |
104.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | 5X2,3 | W1 | 7 | Fertiges Produkt | |
70.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 2 | 7°25′ | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
91.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 2 | 7°25′ | 4X1,8 | W1 | 7 | Fertiges Produkt | |
104.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 2 | 7°25′ | 5X2,3 | W1 | 7 | Fertiges Produkt | |
101.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 1 | 3°52′ | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
123.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 5X2,3 | W1 | 9 | Fertiges Produkt | |
138.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 5X2,3 | W1 | 9 | Fertiges Produkt | |
136.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | - | W1 | 9 | Fertiges Produkt | |
101.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 2 | 7°46′ | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
123.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | 5X2,3 | W1 | 9 | Fertiges Produkt | |
138.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | 5X2,3 | W1 | 9 | Fertiges Produkt | |
136.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | - | W1 | 9 | Fertiges Produkt | |
149.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 1 | 3°55′ | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
128.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 1 | 3°55′ | 5X2,3 | W1 | 10 | Fertiges Produkt | |
131.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | 6X2,8 | W1 | 10 | Fertiges Produkt | |
131.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | 6X2,8 | W1 | 10 | Fertiges Produkt | |
131.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | 6X2,8 | W1 | 10 | Fertiges Produkt | |
149.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 2 | 7°50′ | - | W1 | - | Produkt mit Vorbohrung | ||
128.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 2 | 7°50′ | 5X2,3 | W1 | 10 | Fertiges Produkt | |
131.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | 6X2,8 | W1 | 10 | Fertiges Produkt | |
131.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | 6X2,8 | W1 | 10 | Fertiges Produkt | |
131.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | 6X2,8 | W1 | 10 | Fertiges Produkt |
Loading...
Ausführung | Schnecken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | KHK, W, 001, Klasse 4 | Geschliffener Zahn | NA | Drehrichtung | R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Seitenbreite(mm)
Größe von Schraube und Bohrung
Modul
Anzahl Gewindegänge
Gangwinkel(°)
Passfedernut(mm)
Schneckenform
Position der Gewindebohrung(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften